Ele­men­ty do­ci­sko­we sprę­ży­nu­ją­ce dwustronne

EH 22090.

Do blokowania, zabezpieczania oraz jako łącznik elektryczny.

Twój wybór zwrócił 7 trafień

Ma­te­riał
Siła sprę­ży­ny
d1 [mm]
l1 [mm]
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
Mosiądz
Siła sprę­ży­ny:
Standard
d1 [mm]:
2,5 mm
l1 [mm]:
5,3 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 1,3 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 2,5 N
Nr towaru:
22090.0025
CAD
Dokumenty
Element Dociskowy Sprężynujący
  • d1: 2,5 mm
  • d2: 2 mm
  • d3: 2,52 mm
  • l1: 5,3 mm
  • Skok s: 0,65 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 1,3 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 2,5 N
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Otwór ustalający H8: 2,5 mm
  • Waga: 0,1 g
show article view
Element Dociskowy Sprężynujący
Ma­te­riał:
Mosiądz
Siła sprę­ży­ny:
Standard
d1 [mm]:
3 mm
l1 [mm]:
7,3 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 2 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 4,5 N
Nr towaru:
22090.0030
CAD
Dokumenty
Element Dociskowy Sprężynujący
  • d1: 3 mm
  • d2: 2,5 mm
  • d3: 3,02 mm
  • l1: 7,3 mm
  • Skok s: 0,8 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 2 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 4,5 N
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Otwór ustalający H8: 3 mm
  • Waga: 0,3 g
show article view
Element Dociskowy Sprężynujący
Ma­te­riał:
Mosiądz
Siła sprę­ży­ny:
Standard
d1 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
9 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 2,5 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 7,5 N
Nr towaru:
22090.0040
CAD
Dokumenty
Element Dociskowy Sprężynujący
  • d1: 4 mm
  • d2: 3 mm
  • d3: 4,03 mm
  • l1: 9 mm
  • Skok s: 0,9 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 2,5 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 7,5 N
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Otwór ustalający H8: 4 mm
  • Waga: 0,6 g
show article view
Element Dociskowy Sprężynujący
Ma­te­riał:
Mosiądz
Siła sprę­ży­ny:
Standard
d1 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
10,8 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 3,5 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 8 N
Nr towaru:
22090.0050
CAD
Dokumenty
Element Dociskowy Sprężynujący
  • d1: 5 mm
  • d2: 4 mm
  • d3: 5,03 mm
  • l1: 10,8 mm
  • Skok s: 1,2 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 3,5 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 8 N
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Otwór ustalający H8: 5 mm
  • Waga: 1,2 g
show article view
Element Dociskowy Sprężynujący
Ma­te­riał:
Mosiądz
Siła sprę­ży­ny:
Standard
d1 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
12,6 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 3,5 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 10,5 N
Nr towaru:
22090.0060
CAD
Dokumenty
Element Dociskowy Sprężynujący
  • d1: 6 mm
  • d2: 5 mm
  • d3: 6,03 mm
  • l1: 12,6 mm
  • Skok s: 1,6 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 3,5 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 10,5 N
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Otwór ustalający H8: 6 mm
  • Waga: 1,9 g
show article view
Element Dociskowy Sprężynujący
Ma­te­riał:
Mosiądz
Siła sprę­ży­ny:
Standard
d1 [mm]:
7 mm
l1 [mm]:
14 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Nr towaru:
22090.0070
CAD
Dokumenty
Element Dociskowy Sprężynujący
  • d1: 7 mm
  • d2: 6 mm
  • d3: 7,03 mm
  • l1: 14 mm
  • Skok s: 2 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 4 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 12 N
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Otwór ustalający H8: 7 mm
  • Waga: 3 g
show article view
Element Dociskowy Sprężynujący
Ma­te­riał:
Mosiądz
Siła sprę­ży­ny:
Standard
d1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
18 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Nr towaru:
22090.0080
CAD
Dokumenty
Element Dociskowy Sprężynujący
  • d1: 8 mm
  • d2: 6,5 mm
  • d3: 8,03 mm
  • l1: 18 mm
  • Skok s: 2,1 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 6 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 15 N
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Otwór ustalający H8: 8 mm
  • Waga: 5,1 g
show article view
Element Dociskowy Sprężynujący

Materiał

Korpus

  • Mosiądz

Kulka

  • Stal nierdzewna, utwardzana

Sprężyna

  • Stal nierdzewna

Uwagi

Wersja specjalna na zapytanie.

Sprężynujące elementy dociskowe sprawdzane są specjalnie pod kątem drogi sprężynowania i siły sprężynującej.

Referencje

Obliczenie siły docisku sprężyny, patrz załącznik - Dane techniczne -

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 22090. Elementy dociskowe sprężynujące – dwustronne
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Elementy dociskowe sprężynujące - CALOWE
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Elementy dociskowe sprężynujące - elementy specjalne
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Elementy dociskowe sprężynujące
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Flyer Spring Plungers
Kategoria:
Materiał informacyjny
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

 

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.

 

Zawiera substancje z Propozycja 65


Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.