Do blokowania, zabezpieczania oraz jako łącznik elektryczny.
Ten artykuł 22090.0025 - Element Dociskowy Sprężynujący dwustronne / (d1: 2,5 mm) jest wariantem grupy artykułów Elementy dociskowe sprężynujące dwustronne (EH 22090.)
Korpus
Kulka
Sprężyna
Wersja specjalna na zapytanie.
Sprężynujące elementy dociskowe sprawdzane są specjalnie pod kątem drogi sprężynowania i siły sprężynującej.
Obliczenie siły docisku sprężyny, patrz załącznik - Dane techniczne -
Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c
Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.
Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.
Contacts
Części standardowe - osoba kontaktowa Systemy mocujące - osoba kontaktowa Produkty dla lotnictwa - osoba kontaktowa ReprezentantContact Form
Information Material
Informacja o produkcie Normalia Informacja Systemów mocujących Informacja o Produkty dla lotnictwaNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers