Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 10 trafień
Materiał:
Stal nierdzewna
Sworzeń:
Stal nierdzewna 1.4305
Siła sprężyny:
Standard
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 8,2 N
Więcej szczegółów
korpus i sworzeń ze stali nierdzewnej
d1 +0,1 +0,04: 4 mm
d2 : 2,8 mm
d3 : 4,6 mm
d4 : 3,85 mm
d5 ±0,04: 4 mm
l1 : 10,7 mm
l2 : ~ 0,9 mm
l3 : ~ 1,8 mm
l4 : ~ 5,6 mm
Skok s: 2,7 mm
Siła sprężyny1) F1 : ~ 3 N
Siła sprężyny1) F2 : ~ 8,2 N
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Otwór ustalający H7: 4 mm
Waga: 0,7 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Sworzeń:
Stal nierdzewna 1.4305
Siła sprężyny:
Standard
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 3,3 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 9 N
Więcej szczegółów
korpus i sworzeń ze stali nierdzewnej
d1 +0,1 +0,04: 5 mm
d2 : 3,8 mm
d3 : 5,6 mm
d4 : 4,85 mm
d5 ±0,04: 5 mm
l1 : 12 mm
l2 : ~ 0,9 mm
l3 : ~ 2,1 mm
l4 : ~ 6 mm
Skok s: 4 mm
Siła sprężyny1) F1 : ~ 3,3 N
Siła sprężyny1) F2 : ~ 9 N
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Otwór ustalający H7: 5 mm
Waga: 1,1 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Sworzeń:
Stal nierdzewna 1.4305
Siła sprężyny:
Standard
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 6,1 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Więcej szczegółów
korpus i sworzeń ze stali nierdzewnej
d1 +0,1 +0,04: 6 mm
d2 : 4,8 mm
d3 : 6,5 mm
d4 : 5,85 mm
d5 ±0,04: 6 mm
l1 : 15 mm
l2 : ~ 1 mm
l3 : ~ 2,3 mm
l4 : ~ 8,2 mm
Skok s: 5,5 mm
Siła sprężyny1) F1 : ~ 6,1 N
Siła sprężyny1) F2 : ~ 12 N
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Otwór ustalający H7: 6 mm
Waga: 2 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Sworzeń:
Stal nierdzewna 1.4305
Siła sprężyny:
Standard
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 9 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 20,1 N
Więcej szczegółów
korpus i sworzeń ze stali nierdzewnej
d1 +0,1 +0,04: 8 mm
d2 : 6,2 mm
d3 : 8,5 mm
d4 : 7,55 mm
d5 ±0,04: 8 mm
l1 : 18 mm
l2 : ~ 1,1 mm
l3 : ~ 2,9 mm
l4 : ~ 9,5 mm
Skok s: 6,5 mm
Siła sprężyny1) F1 : ~ 9 N
Siła sprężyny1) F2 : ~ 20,1 N
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Otwór ustalający H7: 8 mm
Waga: 4 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Sworzeń:
Stal nierdzewna 1.4305
Siła sprężyny:
Standard
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
10 mm
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 16,2 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 29 N
Więcej szczegółów
korpus i sworzeń ze stali nierdzewnej
d1 +0,1 +0,04: 10 mm
d2 : 8,1 mm
d3 : 11 mm
d4 : 9,55 mm
d5 ±0,04: 10 mm
l1 : 26 mm
l2 : ~ 1,5 mm
l3 : ~ 4,2 mm
l4 : ~ 14,3 mm
Skok s: 8 mm
Siła sprężyny1) F1 : ~ 16,2 N
Siła sprężyny1) F2 : ~ 29 N
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Otwór ustalający H7: 10 mm
Waga: 9 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Sworzeń:
Tworzywo sztuczne POM, białe
Siła sprężyny:
Standard
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 8,2 N
Więcej szczegółów
korpus ze stali nierdzewnej, sworzeń z tworzywa sztucznego
d1 +0,1 +0,04: 4 mm
d2 : 2,8 mm
d3 : 4,6 mm
d4 : 3,85 mm
d5 ±0,04: 4 mm
l1 : 10,7 mm
l2 : ~ 0,9 mm
l3 : ~ 1,8 mm
l4 : ~ 5,6 mm
Skok s: 2,7 mm
Siła sprężyny1) F1 : ~ 3 N
Siła sprężyny1) F2 : ~ 8,2 N
zakres temperatury pracy maks.: 50 °C
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
Otwór ustalający H7: 4 mm
Waga: 0,5 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Sworzeń:
Tworzywo sztuczne POM, białe
Siła sprężyny:
Standard
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 3,3 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 9 N
Więcej szczegółów
korpus ze stali nierdzewnej, sworzeń z tworzywa sztucznego
d1 +0,1 +0,04: 5 mm
d2 : 3,8 mm
d3 : 5,6 mm
d4 : 4,85 mm
d5 ±0,04: 5 mm
l1 : 12 mm
l2 : ~ 0,9 mm
l3 : ~ 2,1 mm
l4 : ~ 6 mm
Skok s: 4 mm
Siła sprężyny1) F1 : ~ 3,3 N
Siła sprężyny1) F2 : ~ 9 N
zakres temperatury pracy maks.: 50 °C
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
Otwór ustalający H7: 5 mm
Waga: 0,7 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Sworzeń:
Tworzywo sztuczne POM, białe
Siła sprężyny:
Standard
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 6,1 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Więcej szczegółów
korpus ze stali nierdzewnej, sworzeń z tworzywa sztucznego
d1 +0,1 +0,04: 6 mm
d2 : 4,8 mm
d3 : 6,5 mm
d4 : 5,85 mm
d5 ±0,04: 6 mm
l1 : 15 mm
l2 : ~ 1 mm
l3 : ~ 2,3 mm
l4 : ~ 8,2 mm
Skok s: 5,5 mm
Siła sprężyny1) F1 : ~ 6,1 N
Siła sprężyny1) F2 : ~ 12 N
zakres temperatury pracy maks.: 50 °C
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
Otwór ustalający H7: 6 mm
Waga: 1,2 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Sworzeń:
Tworzywo sztuczne POM, białe
Siła sprężyny:
Standard
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 9 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 20,1 N
Więcej szczegółów
korpus ze stali nierdzewnej, sworzeń z tworzywa sztucznego
d1 +0,1 +0,04: 8 mm
d2 : 6,2 mm
d3 : 8,5 mm
d4 : 7,55 mm
d5 ±0,04: 8 mm
l1 : 18 mm
l2 : ~ 1,1 mm
l3 : ~ 2,9 mm
l4 : ~ 9,5 mm
Skok s: 6,5 mm
Siła sprężyny1) F1 : ~ 9 N
Siła sprężyny1) F2 : ~ 20,1 N
zakres temperatury pracy maks.: 50 °C
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
Otwór ustalający H7: 8 mm
Waga: 2,3 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Sworzeń:
Tworzywo sztuczne POM, białe
Siła sprężyny:
Standard
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
10 mm
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 16,2 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 29 N
Więcej szczegółów
korpus ze stali nierdzewnej, sworzeń z tworzywa sztucznego
d1 +0,1 +0,04: 10 mm
d2 : 8,1 mm
d3 : 11 mm
d4 : 9,55 mm
d5 ±0,04: 10 mm
l1 : 26 mm
l2 : ~ 1,5 mm
l3 : ~ 4,2 mm
l4 : ~ 14,3 mm
Skok s: 8 mm
Siła sprężyny1) F1 : ~ 16,2 N
Siła sprężyny1) F2 : ~ 29 N
zakres temperatury pracy maks.: 50 °C
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
Otwór ustalający H7: 10 mm
Waga: 4,8 g
show article view
Materiał
Sworzeń
Stal nierdzewna 1.4305
Tworzywo sztuczne POM, białe
Korpus
Sprężyna
Uwagi
Wersja specjalna na zapytanie.
Sprężynujące elementy dociskowe sprawdzane są specjalnie pod kątem drogi sprężynowania i siły sprężynującej.
Montaż
Zalecana tolerancja otworu montażowego H7.
Karta katalogowa EH 22080. Elementy dociskowe sprężynujące – wersja gładka, z kołnierzem i trzpieniem
Kategoria:
Karta katalogowa
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Elementy dociskowe sprężynujące - CALOWE
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Elementy dociskowe sprężynujące - elementy specjalne
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.