Stosowany do pozycjonowania, mocowania, jako podparcie montażowe, również jako odbojnik do hamowania elementów przesuwanych lub podnoszonych.
Ten artykuł 22080.0128 - Element Dociskowy Sprężynujący wersja gładka, z kołnierzem i trzpieniem / korpus ze stali nierdzewnej, sworzeń z tworzywa sztucznego (d1 +0,1 +0,04: 8 mm) jest wariantem grupy artykułów Elementy dociskowe sprężynujące wersja gładka, z kołnierzem i trzpieniem (EH 22080.)
Sworzeń
Korpus
Sprężyna
Wersja specjalna na zapytanie.
Sprężynujące elementy dociskowe sprawdzane są specjalnie pod kątem drogi sprężynowania i siły sprężynującej.
Zalecana tolerancja otworu montażowego H7.
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.