EH 22810.
Do transmisji bezprzewodowej sygnału kontrolnego.
Nadajnik radiowy jest zainstalowany blisko modułu kontrolnego i jest podłączony do wtyczki w tym module. Nadajnik udostępnia sygnał drogą radiową i nie wymaga dodatkowego połączenia kablowego. Zasilanie zapewnia bateria.
Nadajnik radiowy spełnia wymagania ochrony stopnia IP 67 (wytrzymały materiał) i dlatego nadaje się do stosowania ze smarami chłodzącymi.
Częstotliwość: 868.3 MHz (EU, Szwajcaria)
Inne częstotliwości dostępne na zapytanie.
Twój wybór zwrócił 1 trafień
Więcej szczegółów
Bateria AA (3.6 V) wchodzi w zakres dostawy
Szczegółowe informacje - na zapytanie.
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.
Czujnik posiada przycisk, który jest obsługiwany przez element nadrzędny.
Sensor znajduje się na zewnątrz korpusu. Regulowany korpus umożliwia ustawienie wysokości.
Kabel czujnika został zaprojektowany tak, aby wytrzymywać temperatury do 180°C przez krótki okres czasu i dzięki temu jest chroniony na przykład przed odpryskami. Przycisk wytrzymuje temperatury do 120°C i jest dodatkowo chroniony przed odpryskami dzięki podparciu elementu obrabianego.
Czujnik ( przycisk): IP67, nadajnik radiowy: IP67, odbiornik radiowy: IP20
Można stosować elementy podporowe o numerze artykułu EH: Rozmiar M8: 22690.0021 / .0121 / .0221 / .0321 / .0421 and 22691.0122 / .0021 / .0222. Rozmiar M12: 22690.0001 / .0002 / .0101 / .0102 / .0201 / .0202 / .0301 / 0302 / .0401 / .0402 oraz 22691.0143 / .0041 / .0042 / .0243
Moduł kontrolny może być wkręcony w gwint M8 lub M12. Do tego celu nadaje się płyta podstawy Haldera z czopami rowkowymi systemu V40 lub V70.
W nadajniku radiowym wbudowana jest bateria AA (3,6 V). W zależności od użytkowania bateria ta wytrzymuje od 300 do 1400 dni. Odbiornik radiowy posiada interfejs zasilania: znamionowy prąd pracy/napięcie Ie / Ue max. 0,1A / 24VDC -15%...+10%.
Sygnał elektryczny jest przetwarzany na sygnał radiowy za pomocą nadajnika radiowego i ponownie na sygnał elektryczny przez antenę odbiornika radiowego. Dzięki temu sygnał może być przesyłany bez konieczności wyprowadzania kabla z maszynowni.
Wejście: sygnał radiowy przez antenę (częstotliwość 868,3 MHz). Wyjście: sygnał elektryczny: 3A / 250VAC; 3A / 24VDC
Sygnał ma zasięg ok. 40m w zamkniętych pomieszczeniach. W maszynowniach zasięg zależy również od rodzaju okładziny.
Contacts
Części standardowe - osoba kontaktowa Systemy mocujące - osoba kontaktowa Produkty dla lotnictwa - osoba kontaktowa ReprezentantContact Form
Information Material
Informacja o produkcie Normalia Informacja Systemów mocujących Informacja o Produkty dla lotnictwaNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels