Do transmisji bezprzewodowej sygnału kontrolnego.
Nadajnik radiowy jest zainstalowany blisko modułu kontrolnego i jest podłączony do wtyczki w tym module. Nadajnik udostępnia sygnał drogą radiową i nie wymaga dodatkowego połączenia kablowego. Zasilanie zapewnia bateria.
Nadajnik radiowy spełnia wymagania ochrony stopnia IP 67 (wytrzymały materiał) i dlatego nadaje się do stosowania ze smarami chłodzącymi.
Częstotliwość: 868.3 MHz (EU, Szwajcaria)
Inne częstotliwości dostępne na zapytanie.
Ten artykuł 22810.9010 - Nadajniki radiowe do modułu kontrolnego / Uniwersalny nadajnik radiowy z kapturkami ochronnymi (l2: 98 mm, b2: 64 mm, h2: 52,5 mm) jest wariantem grupy artykułów Nadajniki radiowe do modułu kontrolnego (EH 22810.)
Bateria AA (3.6 V) wchodzi w zakres dostawy
Szczegółowe informacje - na zapytanie.
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.
Contacts
Części standardowe - osoba kontaktowa Systemy mocujące - osoba kontaktowa Produkty dla lotnictwa - osoba kontaktowa ReprezentantContact Form
Information Material
Informacja o produkcie Normalia Informacja Systemów mocujących Informacja o Produkty dla lotnictwaNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels