Na­prę­ża­cze pły­wa­ją­ce zwarta konstrukcja, jednoczesne naprężanie i blokowanie M 12

EH 23320.

Naprężacz pływający służy do naprężania i podpierania ustalonych miejsc mocowania w przedmiotach.

Zalety stosowania naprężaczy pływających:

  • Eliminacja wibracji podczas obróbki
  • Wzmocnienie i usztywnienie elementu mocowanego
  • Mocowanie elementu obrabianego bez zagrożenia zniekształceniem
  • Dostępna wersja kompaktowa o obniżonej wysokości.

Twój wybór zwrócił 1 trafień

gewicht [g]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
gewicht [g]:
1654 g
Nr towaru:
23320.0008
CAD
Dokumenty
Naprężacze pływające
  • Waga: 1654 g
show article view
Naprężacze pływające

Materiał

Regulowany korpus

  • Aluminium anodowane na czerwono

Korpus

  • Stal utwardzana, azotowana, fosfatowana manganowo i szlifowana

Szczęki mocujące

  • Stal utwardzana, azotowana, fosforanowana manganowo

Uwagi

Do specyficznych sytuacji mocowań, standardowo dostarczane szczęki mocujące mogą zostać zmienione względnie wymienione (patrz rysunek w katalogu: śruba ISO 4762-M8-12.9, M maks. = 43 Nm).

Montaż

  1. Zamontować naprężacz pływający na urządzeniu( otwory montażowe na M 6, patrz rysunek)   
  2. Za pomocą tulei wyregulować limit wysokości i kąt obrotu i zacisnąć za pomocą  śrub ustalających (4x WS 2.5). Przy ustawianiu wysokości tulei w kierunku górnym należy zapewnić odpowiedni odstęp od elementu mocowanego. 

Działanie

  1. Wcisnąć naprężacz pływający w dół.
  2. Obrócić szczęki mocujące do oporu. Dzięki sile sprężyny szczęka styka się delikatnie z dolną powierzchnią elementu.
  3. Dociągnąć nakrętkę  sześciokątną (WS 18) z momentem  obrotowym min. 15 Nm, i maks. momentem 30 Nm. Podczas mocowania przedmiot obrabiany jest jednocześnie zamocowany i podparty.
  4. Zwalnianie następuje w kolejności odwrotnej.
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 23320. Naprężacze pływające – zwarta konstrukcja, jednoczesne naprężanie i blokowanie M 12
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Naprężacze pływające
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Flyer Floating Clamps
Kategoria:
Materiał informacyjny
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
FAQ - Zaciski mocujące Multi-Vice MS 125
Kategoria:
FAQ
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Akcesoria         

Jako części dodatkowe polecamy szczęki wymienne o zwiększonym zakresie mocowania, patrz 23320.0050-0058, jak również szczęki obrotowe, patrz 23320.0148-.0156

Inne produkty

Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

 

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.

 

Zawiera substancje z Propozycja 65


Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.

 

Jakie są przykłady zastosowania naprężaczy pływających? 

Naprężacze pływające zapobiegają wibracjom oraz wynikającym z nich śladom drgań na elemencie obrabianym. Mogą być używane jako dodatkowe narzędzie mocujące, uzupełniając wsparcie zapewniane przez trzy standardowe punkty mocowania. Nie doprowadzi to do nadmiernego zdefiniowania komponentu.

Jakie korzyści daje używanie naprężaczy pływających w procesie produkcyjnym?

Naprężacze pływające pozwalają uzyskać dodatkowe punkty mocowania podczas pierwszego etapu przetwarzania zapobiegając powstawaniu wibracji. Poprawia to jakoś powierzchni elementu obrabianego oraz żywotność używanych narzędzi. Również bezpieczeństwo procesu obróbczego jest gwarantowane.

Jaka jest różnica pomiędzy czerwonym, a niebieskim naprężaczem pływającym?

Czerwony mocuje i blokuje obrabiany element w jednym kroku. Niebieski pozwala na zamocowanie i zablokowanie detalu oddzielnie. Te ostatnie są używane głównie do cienkich i niestabilnych elementów. 

Jakie są zalety naprężaczy pływających w porównaniu do podpór podłoża oraz elementów podporowych?  

Poza podpieraniem elementu odbieranego, naprężacz pływający również trzyma detal od góry. 

Jakie korzyści daje używanie naprężaczy pływających w porównaniu do wsporników z zaciskami?

Obciążenie sprężyny, z jakim zacisk pływający styka się z przedmiotem obrabianym, jest zawsze takie samo. Zapobiega to wyginaniu się przedmiotu obrabianego i eliminuje potrzebę uciekania się do uciążliwego i czasochłonnego mocowania za pomocą czujnika zegarowego. Ponadto, na uwagę zasługuje kompaktowy design oraz łatwa obsługa. Dodatkowo, mocowanie na stole maszyny zapewnia najwyższą stabilność.

Czy naprężacz pływający zapewnia powtarzalność pozycjonowania?

Możliwe jest ustawienie naprężaczy pływających do wymaganego zakresu obrotowego oraz wysokości za pomocą korpusu oznaczonego kolorami.

Co należy wziąć pod uwagę podczas używania naprężaczy pływających?

Podczas mocowania przedmiotu obrabianego należy uwzględnić maksymalny dopuszczalny moment obrotowy. Specyfikacje są wydrukowane na obudowie naprężacza i można je również znaleźć w katalogu. Należy również zwrócić uwagę na stężenie oleju w emulsji chłodzącej, ponieważ w przeciwnym razie części funkcjonalne wewnątrz mogą ulec korozji.

Jaką siłę nacisku wywiera dolna szczęka mocująca na obrabiany przedmiot?

Siła nacisku naprężacza 23320.0008 oraz 23320.0010 waha się od 18 do 42 N. Dla 23320.0012 oraz 23320.0014 mieści się pomiędzy 19, a 27 N, podczas gdy dla  23320.0016 poziom wynosi ok. 73 - 99 N.

Czy możliwe jest zamocowanie dłuższych szczęk na naprężaczach pływających, a jeśli tak, to jaka jest ich maksymalna długość?

Naprężacze pływające pozwalają na dodawanie szczęk specjalnych. Ich długość jest jednak ograniczona prawami fizyki i zależy przede wszystkim od wytrzymałości materiału. Wykonywano już niestandardowe szczęki o długości 73 mm. Nie można jednak zagwarantować prawidłowego działania w przypadku korzystania z niestandardowych szczęk. Niebieski naprężacz jest zdecydowanie zalecany do stosowania dłuższych szczęk niestandardowych dla detali wyjątkowo podatnych na zginanie. Należy również upewnić się, że śruby mocujące górnej szczęki zaciskowej i dolnej szczęki zaciskowej są wkręcone w obudowę odpowiednio na 10 mm i 9 mm. Prosimy również o przestrzeganie instrukcji montażu i wszelkich innych informacji dotyczących szczęk zaciskowych podanych w katalogu.

Jaki rodzaj naprawy / konserwacji jest wymagany w przypadku naprężacza pływającego?

Naprężacze pływające są bezobsługowe. Zaleca się jednak przeprowadzać regularne inspekcje wizualne i testy funcjonalne.

Co należy zrobić jeśli naprężacz przywający ulegnie uszkodzeniu? 

Naprawy są w większości przypadków możliwe do wykonania. By zgłosić usterkę należy skontaktować się z naszym działem sprzedaży. 

Czy naprężacz pływający jest ograniczony do stosowania w systemie V70 rowków T firmy Halder?

Naprężacz pływający może być stosowany w całym zakresie konstrukcji osprzętu. Można wybrać spośród dwóch dostępnych rozmiarów - M12 oraz M16. Naprężacze pływające z kołnierzem oferują dodatkową opcję mocowania. Opcje te są wymienione w arkuszu danych każdego naprężacza pływającego.