1701.140 - Adapter do szczęk

  • Wysoka strona szczęk hartowana
  • Dodatkowy gwint umożliwiający montaż wymiennych szczęk  (Art. Nr 1701.250 - 1701.280)
  • Szlifowane powierzchnie mocujące
  • Montaż na klik (1701.190 -1701.200) na wysokiej stronie szczęki

Ten artykuł 1701.140 - Adapter do szczęk / Szczęka stała () jest wariantem grupy artykułów Ad­ap­ter do szczęk (EH 1701.)

Wer­sja
ry­su­nek
Sze­ro­kość szczę­ki [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
Szczęka stała
ry­su­nek:
1
Sze­ro­kość szczę­ki [mm]:
125 mm
l1 [mm]:
85 mm
l2 [mm]:
32 mm
h1 [mm]:
58 mm
h2 [mm]:
20 mm
Nr towaru:
1701.140
Dokumenty
Adapter do szczęk
  • Szczęka stała – rysunek 1
  • Szerokość szczęki: 125 mm
  • b: 126 mm
  • l1: 85 mm
  • l2: 32 mm
  • l3: 77 mm
  • h1: 58 mm
  • h2: 20 mm
  • c: 24 mm
  • Waga: 4 kg
Adapter do szczęk

Materiał

  • Stal
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 1701.140
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Zaciski konwencjonalne
Kategoria:
Opis produktu
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Najszersza gama produktów w zakresie mocowania przedmiotu obrabianego
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.