Urzą­dze­nia blo­ku­ją­ce obrót seg­men­tów mo­cu­ją­cych do listw mocujących

EH 23250.

Obie wersje zapobiegają obrotowi segmentów mocujących na listwach mocujących. Wersja "rysunek 2" dodatkowo chroni przed uszkodzeniem przez wióry lub brud.

Twój wybór zwrócił 2 trafień

ry­su­nek
d1 [mm]
b1 [mm]
l1 [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
13 mm
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
44 mm
Nr towaru:
23250.0532
CAD
Dokumenty
Urządzenia blokujące obrót segmentów mocujących
  • rysunek 1
  • d1: 13 mm
  • b1: 40 mm
  • h1: 3 mm
  • l1: 44 mm
  • l2: 32,2 mm
  • Waga: 55 g
show article view
Urządzenia blokujące obrót segmentów mocujących
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
13 mm
b1 [mm]:
38 mm
l1 [mm]:
44 mm
Nr towaru:
23250.0535
CAD
Dokumenty
Urządzenia blokujące obrót segmentów mocujących
  • rysunek 2
  • d1: 13 mm
  • b1: 38 mm
  • h1: 23 mm
  • l1: 44 mm
  • t1: 1 mm
  • Waga: 26 g
show article view
Urządzenia blokujące obrót segmentów mocujących

Materiał

  • Stal
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 23250. Urządzenia blokujące obrót segmentów mocujących – do listw mocujących
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Systemy mocowania jednoczesnego
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Najszersza gama produktów w zakresie mocowania przedmiotu obrabianego
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.