Obie wersje zapobiegają obrotowi segmentów mocujących na listwach mocujących. Wersja "rysunek 2" dodatkowo chroni przed uszkodzeniem przez wióry lub brud.
Ten artykuł 23250.0532 - Urządzenia blokujące obrót segmentów mocujących do listw mocujących / (d1: 13 mm) jest wariantem grupy artykułów Urządzenia blokujące obrót segmentów mocujących do listw mocujących (EH 23250. )
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.
Contacts
Części standardowe - osoba kontaktowa Systemy mocujące - osoba kontaktowa Produkty dla lotnictwa - osoba kontaktowa ReprezentantContact Form
Information Material
Informacja o produkcie Normalia Informacja Systemów mocujących Informacja o Produkty dla lotnictwaNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels