Li­stwy mo­cu­ją­ce długość 400 - 700

EH 1585.

Twój wybór zwrócił 4 trafień

l1 [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
l1 [mm]:
400 mm
Nr towaru:
1585.400
CAD
Dokumenty
Listwy mocujące
  • l1: 400 mm
  • l2: 250 mm
  • l3: 100 mm
  • Ilość n1: 2
  • Ilość n2: 4
  • Ilość n3: 7
  • Waga: 5 kg
show article view
Listwy mocujące
l1 [mm]:
500 mm
Nr towaru:
1585.500
CAD
Dokumenty
Listwy mocujące
  • l1: 500 mm
  • l2: 350 mm
  • l3: 100 mm
  • Ilość n1: 3
  • Ilość n2: 5
  • Ilość n3: 9
  • Waga: 6 kg
show article view
Listwy mocujące
l1 [mm]:
600 mm
Nr towaru:
1585.600
CAD
Dokumenty
Listwy mocujące
  • l1: 600 mm
  • l2: 450 mm
  • l3: 100 mm
  • Ilość n1: 4
  • Ilość n2: 6
  • Ilość n3: 11
  • Waga: 6 kg
show article view
Listwy mocujące
l1 [mm]:
700 mm
Nr towaru:
1585.700
CAD
Dokumenty
Listwy mocujące
  • l1: 700 mm
  • l2: 550 mm
  • l3: 100 mm
  • Ilość n1: 5
  • Ilość n2: 7
  • Ilość n3: 13
  • Waga: 8 kg
show article view
Listwy mocujące

Materiał

  • Stal narzędziowa, utwardzana
Produkt
Nr towaru
Dostępne
Produkt:
Śruby mocujące do listw mocujących
Śruby mocujące do listw mocujących
Nr towaru:
1585.401
Śruby mocujące do listw mocujących
  • Śruby mocujące do listw mocujących
  • Liczba śrub ustalających M12 x 45: 2
  • Liczba śrub z łbem walcowym M12 x 45: 4
  • Waga: 304 g
Produkt:
Śruby mocujące do listw mocujących
Śruby mocujące do listw mocujących
Nr towaru:
1585.501
Śruby mocujące do listw mocujących
  • Śruby mocujące do listw mocujących
  • Liczba śrub ustalających M12 x 45: 2
  • Liczba śrub z łbem walcowym M12 x 45: 5
  • Waga: 354 g
Produkt:
Śruby mocujące do listw mocujących
Śruby mocujące do listw mocujących
Nr towaru:
1585.601
Śruby mocujące do listw mocujących
  • Śruby mocujące do listw mocujących
  • Liczba śrub ustalających M12 x 45: 2
  • Liczba śrub z łbem walcowym M12 x 45: 6
  • Waga: 446 g
Produkt:
Śruby mocujące do listw mocujących
Śruby mocujące do listw mocujących
Nr towaru:
1585.701
Śruby mocujące do listw mocujących
  • Śruby mocujące do listw mocujących
  • Liczba śrub ustalających M12 x 45: 2
  • Liczba śrub z łbem walcowym M12 x 45: 7
  • Waga: 453 g
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 1585. Listwy mocujące – długość 400 - 700
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Systemy mocowania jednoczesnego
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Najszersza gama produktów w zakresie mocowania przedmiotu obrabianego
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

 

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

 

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.