1585.400 - Listwy mocujące
długość 400 - 700

l1 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
l1 [mm]:
400 mm
Nr towaru:
1585.400
Dokumenty
Listwy mocujące
  • l1: 400 mm
  • l2: 250 mm
  • l3: 100 mm
  • Ilość n1: 2
  • Ilość n2: 4
  • Ilość n3: 7
  • Waga: 5 kg
Listwy mocujące
Produkt
Nr towaru
Dostępne
Produkt:
Śruby mocujące do listw mocujących
Śruby mocujące do listw mocujących
Nr towaru:
1585.401
Śruby mocujące do listw mocujących
  • Śruby mocujące do listw mocujących
  • Liczba śrub ustalających M12 x 45: 2
  • Liczba śrub z łbem walcowym M12 x 45: 4
  • Waga: 304 g

Materiał

  • Stal narzędziowa, utwardzana
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 1585.400
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Systemy mocowania jednoczesnego
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.