1585.700 - Listwy mocujące
długość 400 - 700

l1 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
l1 [mm]:
700 mm
Nr towaru:
1585.700
Dokumenty
Listwy mocujące
  • l1: 700 mm
  • l2: 550 mm
  • l3: 100 mm
  • Ilość n1: 5
  • Ilość n2: 7
  • Ilość n3: 13
  • Waga: 8 kg
Listwy mocujące
Produkt
Nr towaru
Dostępne
Produkt:
Śruby mocujące do listw mocujących
Śruby mocujące do listw mocujących
Nr towaru:
1585.701
Śruby mocujące do listw mocujących
  • Śruby mocujące do listw mocujących
  • Liczba śrub ustalających M12 x 45: 2
  • Liczba śrub z łbem walcowym M12 x 45: 7
  • Waga: 453 g

Materiał

  • Stal narzędziowa, utwardzana
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 1585.700
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Systemy mocowania jednoczesnego
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Najszersza gama produktów w zakresie mocowania przedmiotu obrabianego
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.