Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 4 trafień
Ilość otworów mocujących n:
4
Ilość rzędów otworów:
2 x 7
Więcej szczegółów
System: L12
l: 230 mm
b: 98 mm
h: 415 mm
l1 : 75 mm
l2 : 175 mm
d1 : 12 mm
d2 : M12
y: 12 mm
Dla śrub: M12
Ilość otworów mocujących n: 4
Ilość rzędów otworów: 2 x 7
Waga: 19 kg
show article view
Ilość otworów mocujących n:
6
Ilość rzędów otworów:
3 x 9
Więcej szczegółów
System: L12
l: 300 mm
b: 148 mm
h: 515 mm
l1 : 75 mm
l2 : 175 mm
d1 : 12 mm
l3 : 275 mm
d2 : M12
y: 12 mm
Dla śrub: M12
Ilość otworów mocujących n: 6
Ilość rzędów otworów: 3 x 9
Waga: 39 kg
show article view
Ilość otworów mocujących n:
4
Ilość rzędów otworów:
2 x 7
Więcej szczegółów
System: L16
l: 230 mm
b: 98 mm
h: 415 mm
l1 : 75 mm
l2 : 175 mm
d1 : 16 mm
d2 : M16
y: 16 mm
Dla śrub: M16
Ilość otworów mocujących n: 4
Ilość rzędów otworów: 2 x 7
Waga: 19 kg
show article view
Ilość otworów mocujących n:
6
Ilość rzędów otworów:
3 x 9
Więcej szczegółów
System: L16
l: 300 mm
b: 148 mm
h: 515 mm
l1 : 75 mm
l2 : 175 mm
d1 : 16 mm
l3 : 275 mm
d2 : M16
y: 16 mm
Dla śrub: M16
Ilość otworów mocujących n: 6
Ilość rzędów otworów: 3 x 9
Waga: 38 kg
show article view
Materiał
Żeliwo szare, fosforanowane
Karta katalogowa EH 1505.200 - EH 1605.400 Płyty pionowe
Kategoria:
Karta katalogowa
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Najszersza gama produktów w zakresie mocowania przedmiotu obrabianego
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.