1505.200 - Płyty pionowe

Sys­tem
l [mm]
b [mm]
h [mm]
d2 [mm]
Ilość otwo­rów mo­cu­ją­cych n
Ilość rzę­dów otwo­rów
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Sys­tem:
L12
l [mm]:
230 mm
b [mm]:
98 mm
h [mm]:
415 mm
d2 [mm]:
M12
Ilość otwo­rów mo­cu­ją­cych n:
4
Ilość rzę­dów otwo­rów:
2 x 7
Nr towaru:
1505.200
Dokumenty
Płyty pionowe
  • System: L12
  • l: 230 mm
  • b: 98 mm
  • h: 415 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 175 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • y: 12 mm
  • Dla śrub: M12
  • Ilość otworów mocujących n: 4
  • Ilość rzędów otworów: 2 x 7
  • Waga: 19 kg
Płyty pionowe

Materiał

  • Żeliwo szare, fosforanowane
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 1505.200
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Systemy mocowań z otworami
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Modułowe systemy mocowań
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.