Sworz­nie po­zy­cjo­nu­ją­ce

EH 1140.300 - EH 1141.500

Twój wybór zwrócił 13 trafień

Sys­tem
d1 [mm]
d2 [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Sys­tem:
V70
d1 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
19 mm
Nr towaru:
1140.300
CAD
Dokumenty
Sworznie pozycjonujące
  • System: V70
  • d1: 4 mm
  • d2: 19 mm
  • l1: 16 mm
  • l2: 13,5 mm
  • SW: 15 mm
  • Waga: 28 g
show article view
Sworznie pozycjonujące
Sys­tem:
V70
d1 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
19 mm
Nr towaru:
1140.400
CAD
Dokumenty
Sworznie pozycjonujące
  • System: V70
  • d1: 5 mm
  • d2: 19 mm
  • l1: 16 mm
  • l2: 13,5 mm
  • SW: 15 mm
  • Waga: 29 g
show article view
Sworznie pozycjonujące
Sys­tem:
V70
d1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
19 mm
Nr towaru:
1140.500
CAD
Dokumenty
Sworznie pozycjonujące
  • System: V70
  • d1: 6 mm
  • d2: 19 mm
  • l1: 16 mm
  • l2: 13,5 mm
  • SW: 15 mm
  • Waga: 30 g
show article view
Sworznie pozycjonujące
Sys­tem:
V70
d1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
19 mm
Nr towaru:
1140.600
CAD
Dokumenty
Sworznie pozycjonujące
  • System: V70
  • d1: 8 mm
  • d2: 19 mm
  • l1: 17 mm
  • l2: 13,5 mm
  • SW: 15 mm
  • Waga: 28 g
show article view
Sworznie pozycjonujące
Sys­tem:
V70
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
19 mm
Nr towaru:
1140.700
CAD
Dokumenty
Sworznie pozycjonujące
  • System: V70
  • d1: 10 mm
  • d2: 19 mm
  • l1: 17 mm
  • l2: 13,5 mm
  • SW: 15 mm
  • Waga: 31 g
show article view
Sworznie pozycjonujące
Sys­tem:
V70
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
19 mm
Nr towaru:
1140.800
CAD
Dokumenty
Sworznie pozycjonujące
  • System: V70
  • d1: 12 mm
  • d2: 19 mm
  • l1: 18 mm
  • l2: 13,5 mm
  • SW: 15 mm
  • Waga: 33 g
show article view
Sworznie pozycjonujące
Sys­tem:
V70
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
24 mm
Nr towaru:
1140.900
CAD
Dokumenty
Sworznie pozycjonujące
  • System: V70
  • d1: 14 mm
  • d2: 24 mm
  • l1: 18 mm
  • l2: 13,5 mm
  • SW: 19 mm
  • Waga: 51 g
show article view
Sworznie pozycjonujące
Sys­tem:
V70
d1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
24 mm
Nr towaru:
1141.000
CAD
Dokumenty
Sworznie pozycjonujące
  • System: V70
  • d1: 15 mm
  • d2: 24 mm
  • l1: 18 mm
  • l2:  [gwint przelotowy]
  • SW: 19 mm
  • Waga: 49 g
show article view
Sworznie pozycjonujące
Sys­tem:
V70
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
24 mm
Nr towaru:
1141.100
CAD
Dokumenty
Sworznie pozycjonujące
  • System: V70
  • d1: 16 mm
  • d2: 24 mm
  • l1: 18 mm
  • l2:  [gwint przelotowy]
  • SW: 19 mm
  • Waga: 48 g
show article view
Sworznie pozycjonujące
Sys­tem:
V70
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
29 mm
Nr towaru:
1141.200
CAD
Dokumenty
Sworznie pozycjonujące
  • System: V70
  • d1: 18 mm
  • d2: 29 mm
  • l1: 19 mm
  • l2:  [gwint przelotowy]
  • SW: 22 mm
  • Waga: 70 g
show article view
Sworznie pozycjonujące
Sys­tem:
V70
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
29 mm
Nr towaru:
1141.300
CAD
Dokumenty
Sworznie pozycjonujące
  • System: V70
  • d1: 20 mm
  • d2: 29 mm
  • l1: 19 mm
  • l2:  [gwint przelotowy]
  • SW: 22 mm
  • Waga: 72 g
show article view
Sworznie pozycjonujące
Sys­tem:
V70
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
34 mm
Nr towaru:
1141.400
CAD
Dokumenty
Sworznie pozycjonujące
  • System: V70
  • d1: 22 mm
  • d2: 34 mm
  • l1: 20 mm
  • l2:  [gwint przelotowy]
  • SW: 27 mm
  • Waga: 101 g
show article view
Sworznie pozycjonujące
Sys­tem:
V70
d1 [mm]:
24 mm
d2 [mm]:
34 mm
Nr towaru:
1141.500
CAD
Dokumenty
Sworznie pozycjonujące
  • System: V70
  • d1: 24 mm
  • d2: 34 mm
  • l1: 20 mm
  • l2:  [gwint przelotowy]
  • SW: 27 mm
  • Waga: 105 g
show article view
Sworznie pozycjonujące

Materiał

  • Stal utwardzana dyspersyjnie, szlifowana
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 1140.300 - EH 1141.500 Sworznie pozycjonujące
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Systemy Mocowań Teowych
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Modułowe systemy mocowań
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Najszersza gama produktów w zakresie mocowania przedmiotu obrabianego
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

 

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

 

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.