1141.200 - Sworznie pozycjonujące

Sys­tem
d1 [mm]
d2 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Sys­tem:
V70
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
29 mm
Nr towaru:
1141.200
Dokumenty
Sworznie pozycjonujące
  • System: V70
  • d1: 18 mm
  • d2: 29 mm
  • l1: 19 mm
  • l2:  [gwint przelotowy]
  • SW: 22 mm
  • Waga: 70 g
Sworznie pozycjonujące

Materiał

  • Stal utwardzana dyspersyjnie, szlifowana
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 1141.200
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Systemy Mocowań Teowych
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Modułowe systemy mocowań
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.