Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 6 trafień
Więcej szczegółów
System: V40
b1 : 10 mm
d: 20 mm
b2 : 25 mm
d2 : 6,6 mm
d3 : M4
l1 : 60 mm
l2 : 73,64 mm
l3 : 20 mm
h1 : 10 mm
h2 : 2,6 mm
d min.: 8 mm
d maks.: 25 mm
w: 90°
Waga: 90 g
show article view
Więcej szczegółów
System: V40
b1 : 10 mm
d: 30 mm
b2 : 38 mm
d2 : 6,6 mm
d3 : M4
l1 : 66 mm
l2 : 85,21 mm
l3 : 20 mm
h1 : 10 mm
h2 : 2,6 mm
d min.: 8 mm
d maks.: 44 mm
w: 90°
Waga: 155 g
show article view
Więcej szczegółów
System: V70
b1 : 14 mm
d: 32 mm
b2 : 38 mm
d2 : 13 mm
d3 : M6
l1 : 87 mm
l2 : 111,5 mm
l3 : 35 mm
h1 : 16 mm
h2 : 4 mm
d min.: 18 mm
d maks.: 66 mm
w: 120°
Waga: 331 g
show article view
Więcej szczegółów
System: V70
b1 : 14 mm
d: 62 mm
b2 : 68 mm
d2 : 13 mm
d3 : M6
l1 : 100 mm
l2 : 148 mm
l3 : 35 mm
h1 : 16 mm
h2 : 4 mm
d min.: 18 mm
d maks.: 126 mm
w: 120°
Waga: 694 g
show article view
Więcej szczegółów
System: V70
b1 : 14 mm
d: 32 mm
b2 : 38 mm
d2 : 13 mm
d3 : M6
l1 : 90 mm
l2 : 111,5 mm
l3 : 35 mm
h1 : 16 mm
h2 : 4 mm
d min.: 14 mm
d maks.: 44 mm
w: 90°
Waga: 328 g
show article view
Więcej szczegółów
System: V70
b1 : 14 mm
d: 62 mm
b2 : 68 mm
d2 : 13 mm
d3 : M6
l1 : 104 mm
l2 : 148 mm
l3 : 35 mm
h1 : 16 mm
h2 : 4 mm
d min.: 14 mm
d maks.: 83 mm
w: 90°
Waga: 690 g
show article view
Materiał
Stal utwardzana dyspersyjnie, szlifowana
Karta katalogowa EH 1048.200 - EH 1148.300 Pryzmy
Kategoria:
Karta katalogowa
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Najszersza gama produktów w zakresie mocowania przedmiotu obrabianego
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.