1048.300 - Pryzmy

Sys­tem
b1 [mm]
b2 [mm]
d - min. [mm]
d - maks. [mm]
w
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Sys­tem:
V40
b1 [mm]:
10 mm
b2 [mm]:
38 mm
d min. [mm]:
8 mm
d maks. [mm]:
44 mm
w:
90°
Nr towaru:
1048.300
Dokumenty
Pryzmy
  • System: V40
  • b1: 10 mm
  • d: 30 mm
  • b2: 38 mm
  • d2: 6,6 mm
  • d3: M4
  • l1: 66 mm
  • l2: 85,21 mm
  • l3: 20 mm
  • h1: 10 mm
  • h2: 2,6 mm
  • d min.: 8 mm
  • d maks.: 44 mm
  • w: 90°
  • Waga: 155 g
Pryzmy

Materiał

  • Stal utwardzana dyspersyjnie, szlifowana
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 1048.300
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Systemy Mocowań Teowych
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Modułowe systemy mocowań
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.