1013.700 - Listwy mocujące

Sys­tem
l1 [mm]
b1 [mm]
h1 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Sys­tem:
V40
l1 [mm]:
120 mm
b1 [mm]:
24 mm
h1 [mm]:
30 mm
Nr towaru:
1013.700
Dokumenty
Listwy mocujące
  • System: V40
  • l1: 120 mm
  • b1: 24 mm
  • b2: 10,3 mm
  • b3: 18 mm
  • h1: 30 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 14,5 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 40 mm
  • Ilość n: 2
  • Dla śrub: M8
  • y: 8 mm
  • Waga: 443 g
Listwy mocujące

Materiał

  • Stal utwardzana dyspersyjnie, szlifowana
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 1013.700
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Systemy Mocowań Teowych
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Modułowe systemy mocowań
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.