Płyty bazowe V70eco to kolejny krok w rozwoju produktów linii V70, zoptymalizowane pod względem jakości i ceny.
Płyty bazowe V70eco są w pełni kompatybilne z obecnymi płytami V70 T-slot System.
Dostępne opcje (czas realizacji ok. 10 dni roboczych):
a) Dodatkowe otwory w podziałce 63 mm
b) Dodatkowe otwory w podziałce 125 mm
c) Zewnętrzny ogranicznik
d) Z pierścieniami do montażu Systemu Mocowań Punktu Zerowego Halder
Ten artykuł 1203.300 - Płyty bazowe V70eco, pasujące do palet wg DIN 55201 / () jest wariantem grupy artykułów Płyty bazowe V70eco, pasujące do palet wg DIN 55201 (EH 1200.700 - EH 1203.500)
Wersja specjalna na zapytanie.
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.
Contacts
Części standardowe - osoba kontaktowa Systemy mocujące - osoba kontaktowa Produkty dla lotnictwa - osoba kontaktowa ReprezentantContact Form
Information Material
Informacja o produkcie Normalia Informacja Systemów mocujących Informacja o Produkty dla lotnictwaNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers