EH 1200.700 - EH 1203.500
Płyty bazowe V70eco to kolejny krok w rozwoju produktów linii V70, zoptymalizowane pod względem jakości i ceny.
Płyty bazowe V70eco są w pełni kompatybilne z obecnymi płytami V70 T-slot System.
Dostępne opcje (czas realizacji ok. 10 dni roboczych):
a) Dodatkowe otwory w podziałce 63 mm
b) Dodatkowe otwory w podziałce 125 mm
c) Zewnętrzny ogranicznik
d) Z pierścieniami do montażu Systemu Mocowań Punktu Zerowego Halder
Twój wybór zwrócił 5 trafień
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.