1200.900 - Płyty bazowe
V70eco, pasujące do palet wg DIN 55201

Płyty bazowe V70eco to kolejny krok w rozwoju produktów linii V70, zoptymalizowane pod względem jakości i ceny.

Płyty bazowe V70eco są w pełni kompatybilne z obecnymi płytami V70 T-slot System.

  • Otwory w tolerancji H6 i wpusty w tolerancji H8.
  • Wyrównanie płyty bazowej na stole urządzenia za pomocą otworów i/lub wpustów.
  • Otwory mocujące w podziałce 100 mm.
  • Stal narzędziowa wysokiej wytrzymałości.

Dostępne opcje (czas realizacji ok. 10 dni roboczych):

a) Dodatkowe otwory w podziałce 63 mm

b) Dodatkowe otwory w podziałce 125 mm

c) Zewnętrzny ogranicznik

d) Z pierścieniami do montażu Systemu Mocowań Punktu Zerowego Halder 

Ten artykuł 1200.900 - Płyty bazowe V70eco, pasujące do palet wg DIN 55201 / () jest wariantem grupy artykułów Płyty ba­zo­we V70eco, pasujące do palet wg DIN 55201 (EH 1200.700 - EH 1203.500)

Sys­tem
l1 [mm]
b1 [mm]
Licz­ba pier­ście­ni łą­czą­cych sys­te­mu mo­co­wań punk­tu ze­ro­we­go (opcjo­nal­ne)
Ilość wpu­stów teo­wych
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Sys­tem:
V70
l1 [mm]:
630 mm
b1 [mm]:
630 mm
Licz­ba pier­ście­ni łą­czą­cych sys­te­mu mo­co­wań punk­tu ze­ro­we­go (opcjo­nal­ne):
4
Ilość wpu­stów teo­wych:
9 x 9
Nr towaru:
1200.900
Dokumenty
Płyty bazowe
  • System: V70
  • l1: 630 mm
  • b1: 630 mm
  • a ±0,02: 200 mm
  • b2 ±0,2: 200 mm
  • b3 ±0,02: 35 mm
  • c: 70 mm
  • d G6: 25 mm
  • l2 ±0,2: 200 mm
  • l4: 70 mm
  • l5: 340 mm
  • y: 16 mm
  • Liczba pierścieni łączących systemu mocowań punktu zerowego (opcjonalne): 4
  • Ilość wpustów teowych: 9 x 9
  • Waga: 150 kg
Płyty bazowe

Materiał

  • Stal narzędziowa o dużej wytrzymałości

Uwagi

Wersja specjalna na zapytanie.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 1200.900
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Systemy Mocowań Teowych
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Modułowe systemy mocowań
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Najszersza gama produktów w zakresie mocowania przedmiotu obrabianego
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.