Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 4 trafień
Wymiar nominalny b1 [mm]:
9 mm
Więcej szczegółów
z wpustem – rysunek 2
System: V40
Wymiar nominalny b1 : 9 mm
l1 : 100 mm
a1 : 12 mm
a2 : 4 mm
a3 : 3 mm
b2 : 20 mm
b3 : 9,5 mm
l2 : 22 mm
l3 : 29 mm
l4 : 17 mm
Waga: 127 g
show article view
Wymiar nominalny b1 [mm]:
11 mm
Więcej szczegółów
z wpustem – rysunek 2
System: V70
Wymiar nominalny b1 : 11 mm
l1 : 125 mm
a1 : 15 mm
a2 : 5 mm
a3 : 3,5 mm
b2 : 25 mm
b3 : 11,5 mm
l2 : 28 mm
l3 : 36 mm
l4 : 21 mm
Waga: 251 g
show article view
Wymiar nominalny b1 [mm]:
13 mm
Więcej szczegółów
z wpustem – rysunek 2
System: V70/L12
Wymiar nominalny b1 : 13 mm
l1 : 150 mm
a1 : 20 mm
a2 : 7 mm
a3 : 4 mm
b2 : 30 mm
b3 : 13,5 mm
l2 : 34 mm
l3 : 43 mm
l4 : 25 mm
Waga: 488 g
show article view
Wymiar nominalny b1 [mm]:
17 mm
Więcej szczegółów
z wpustem – rysunek 2
System: V70/L16
Wymiar nominalny b1 : 17 mm
l1 : 175 mm
a1 : 25 mm
a2 : 9 mm
a3 : 4,5 mm
b2 : 35 mm
b3 : 15,5 mm
l2 : 40 mm
l3 : 52 mm
l4 : 29 mm
Waga: 812 g
show article view
Materiał
Stal ulepszona cieplnie, oksydowana
Karta katalogowa EH 23180. Łapy – z noskiem
Kategoria:
Karta katalogowa
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Najszersza gama produktów w zakresie mocowania przedmiotu obrabianego
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.