Łapy do­ci­sko­we pro­ste wersja długa

EH 23700.

Twój wybór zwrócił 2 trafień

b1 [mm]
l1 [mm]
d1 [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
b1 [mm]:
12,5 mm
l1 [mm]:
156 mm
d1 [mm]:
M12
Nr towaru:
23700.0042
CAD
Dokumenty
Łapy dociskowe proste
  • System: V70/L12
  • b1: 12,5 mm
  • l1: 156 mm
  • a: 20 mm
  • b2: 35 mm
  • d1: M12
  • l2: 30 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 106 mm
  • l5: 12 mm
  • d2: 18 mm
  • Waga: 601 g
show article view
Łapy dociskowe proste
b1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
196 mm
d1 [mm]:
M16
Nr towaru:
23700.0046
CAD
Dokumenty
Łapy dociskowe proste
  • System: V70/L16
  • b1: 17 mm
  • l1: 196 mm
  • a: 30 mm
  • b2: 45,5 mm
  • d1: M16
  • l2: 35 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 136 mm
  • l5: 16 mm
  • d2: 24 mm
  • Waga: 1430 g
show article view
Łapy dociskowe proste

Materiał

  • Stal ulepszona cieplnie, oksydowana
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 23700. Łapy dociskowe proste – wersja długa
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Najszersza gama produktów w zakresie mocowania przedmiotu obrabianego
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Inne produkty
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.