23700.0042 - Łapy dociskowe proste
wersja długa

b1 [mm]
l1 [mm]
d1 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
b1 [mm]:
12,5 mm
l1 [mm]:
156 mm
d1 [mm]:
M12
Nr towaru:
23700.0042
Dokumenty
Łapy dociskowe proste
  • System: V70/L12
  • b1: 12,5 mm
  • l1: 156 mm
  • a: 20 mm
  • b2: 35 mm
  • d1: M12
  • l2: 30 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 106 mm
  • l5: 12 mm
  • d2: 18 mm
  • Waga: 601 g
Łapy dociskowe proste

Materiał

  • Stal ulepszona cieplnie, oksydowana
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 23700.0042
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Najszersza gama produktów w zakresie mocowania przedmiotu obrabianego
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.