22540.0381 - Wkręt bez łba
DIN 6332, z czopem dociskowym

Wkręty dociskowe to śruby mocujące, które mogą bezpośrednio przenosić siły przez punkt dociskowy. Powierzchnia dociskowa punktu oporowego wersji stalowej jest utwardzona.

Do mocowania delikatnych powierzchni można zamocować stopki dociskowe EH 22560 (wersja DIN 6311 i wersja niska) na czopie dociskowym. Pierścień sprężynujący podkładki dociskowej zapewnia połączenie między wkrętem dociskowym a podkładką dociskową, które można zwolnić ręcznie.

Wkręty dociskowe z punktami dociskowymi charakteryzują się w szczególności dodatkowym promieniem „r” w punkcie dociskowym (optymalizacja w porównaniu z DIN 6332), co znacznie ułatwia montaż w podkładce dociskowej.

Średnica punktu dociskowego wkrętów dociskowych jest mniejsza niż średnica rdzenia gwintu, dzięki czemu można je wkręcać również od strony kołka.

Ten artykuł 22540.0381 - Wkręt bez łba DIN 6332, z czopem dociskowym / z wewnętrzną śrubą sześciokątną (IS) (d1: M8, l1: 40 mm) jest wariantem grupy artykułów Wkrę­ty bez łba DIN 6332, z czopem dociskowym (EH 22540.)

Wer­sja
Ma­te­riał
ry­su­nek
d1 [mm]
l1 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
z wewnętrzną śrubą sześciokątną (IS)
Ma­te­riał:
Stal oksydowana, jakość 5.8, czop naciskowy utwardzany
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
40 mm
Nr towaru:
22540.0381
Dokumenty
Wkręt bez łba
  • z wewnętrzną śrubą sześciokątną (IS) – rysunek 2, Stal
  • System: V40
  • d1: M8
  • l1: 40 mm
  • d2 h11: 6 mm
  • d3: 5,4 mm
  • l2: 7,5 mm
  • l3: 3 mm
  • l4: ~ 43 mm
  • l5: ~ 42,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Waga: 11 g
Wkręt bez łba

Materiał

  • Stal oksydowana, jakość 5.8, czop naciskowy utwardzany
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 22540.0381
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
Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

 

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.

 

Zawiera substancje z Propozycja 65


Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.