Ele­men­ty do­ci­sko­we DIN 6311 i niskie wykonanie

EH 22560.

Możliwość łączenia  ze śrubami bez łba z czopem dociskowym wg DIN 6332 (EH 22540.)

Twój wybór zwrócił 18 trafień

Wer­sja
Ma­te­riał
ry­su­nek
d1 [mm]
Do wkrę­tów z czo­pem na­ci­sko­wym DIN 6332 [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
DIN 6311, z pierścieniem samouszczelniającym rozprężnym, kształt S
Ma­te­riał:
Stal utwardzana dyspersyjnie, oksydowana. Założony pierścień rozprężny.
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
12 mm
Do wkrę­tów z czo­pem na­ci­sko­wym DIN 6332 [mm]:
M6
Nr towaru:
22560.0012
CAD
Dokumenty
Element dociskowy
  • DIN 6311, z pierścieniem samouszczelniającym rozprężnym, kształt S – rysunek 1, Stal
  • d1: 12 mm
  • d2 H12: 4,6 mm
  • d4: 10 mm
  • h1: 7 mm
  • h2: 2,5 mm
  • t1: 4 mm
  • Do wkrętów z czopem naciskowym DIN 6332: M6
  • α min.: 7°
  • Waga: 4,3 g
show article view
Element dociskowy
Wer­sja:
DIN 6311, z pierścieniem samouszczelniającym rozprężnym, kształt S
Ma­te­riał:
Stal utwardzana dyspersyjnie, oksydowana. Założony pierścień rozprężny.
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
16 mm
Do wkrę­tów z czo­pem na­ci­sko­wym DIN 6332 [mm]:
M8
Nr towaru:
22560.0016
CAD
Dokumenty
Element dociskowy
  • DIN 6311, z pierścieniem samouszczelniającym rozprężnym, kształt S – rysunek 1, Stal
  • d1: 16 mm
  • d2 H12: 6,1 mm
  • d4: 12 mm
  • h1: 9 mm
  • h2: 4 mm
  • t1: 5 mm
  • Do wkrętów z czopem naciskowym DIN 6332: M8
  • α min.: 4°
  • Waga: 9,4 g
show article view
Element dociskowy
Wer­sja:
DIN 6311, z pierścieniem samouszczelniającym rozprężnym, kształt S
Ma­te­riał:
Stal utwardzana dyspersyjnie, oksydowana. Założony pierścień rozprężny.
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
20 mm
Do wkrę­tów z czo­pem na­ci­sko­wym DIN 6332 [mm]:
M10
Nr towaru:
22560.0020
CAD
Dokumenty
Element dociskowy
  • DIN 6311, z pierścieniem samouszczelniającym rozprężnym, kształt S – rysunek 1, Stal
  • d1: 20 mm
  • d2 H12: 8,1 mm
  • d4: 15 mm
  • h1: 11 mm
  • h2: 5 mm
  • t1: 6 mm
  • Do wkrętów z czopem naciskowym DIN 6332: M10
  • α min.: 3°
  • Waga: 18 g
show article view
Element dociskowy
Wer­sja:
DIN 6311, z pierścieniem samouszczelniającym rozprężnym, kształt S
Ma­te­riał:
Stal utwardzana dyspersyjnie, oksydowana. Założony pierścień rozprężny.
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
25 mm
Do wkrę­tów z czo­pem na­ci­sko­wym DIN 6332 [mm]:
M12
Nr towaru:
22560.0025
CAD
Dokumenty
Element dociskowy
  • DIN 6311, z pierścieniem samouszczelniającym rozprężnym, kształt S – rysunek 1, Stal
  • d1: 25 mm
  • d2 H12: 8,1 mm
  • d4: 18 mm
  • h1: 13 mm
  • h2: 6 mm
  • t1: 7 mm
  • Do wkrętów z czopem naciskowym DIN 6332: M12
  • α min.: 3°
  • Waga: 33 g
show article view
Element dociskowy
Wer­sja:
DIN 6311, z pierścieniem samouszczelniającym rozprężnym, kształt S
Ma­te­riał:
Stal utwardzana dyspersyjnie, oksydowana. Założony pierścień rozprężny.
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
32 mm
Do wkrę­tów z czo­pem na­ci­sko­wym DIN 6332 [mm]:
M16
Nr towaru:
22560.0032
CAD
Dokumenty
Element dociskowy
  • DIN 6311, z pierścieniem samouszczelniającym rozprężnym, kształt S – rysunek 1, Stal
  • d1: 32 mm
  • d2 H12: 12,1 mm
  • d4: 22 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 7 mm
  • t1: 7,5 mm
  • Do wkrętów z czopem naciskowym DIN 6332: M16
  • α min.: 5°
  • Waga: 58 g
show article view
Element dociskowy
Wer­sja:
DIN 6311, z pierścieniem samouszczelniającym rozprężnym, kształt S
Ma­te­riał:
Stal utwardzana dyspersyjnie, oksydowana. Założony pierścień rozprężny.
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
40 mm
Do wkrę­tów z czo­pem na­ci­sko­wym DIN 6332 [mm]:
M20
Nr towaru:
22560.0040
CAD
Dokumenty
Element dociskowy
  • DIN 6311, z pierścieniem samouszczelniającym rozprężnym, kształt S – rysunek 1, Stal
  • d1: 40 mm
  • d2 H12: 15,6 mm
  • d4: 28 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 9 mm
  • t1: 8 mm
  • Do wkrętów z czopem naciskowym DIN 6332: M20
  • α min.: 4°
  • Waga: 105 g
show article view
Element dociskowy
Wer­sja:
DIN 6311, z pierścieniem samouszczelniającym rozprężnym, kształt S
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
12 mm
Do wkrę­tów z czo­pem na­ci­sko­wym DIN 6332 [mm]:
M6
Nr towaru:
22560.0112
CAD
Dokumenty
Element dociskowy
  • DIN 6311, z pierścieniem samouszczelniającym rozprężnym, kształt S – rysunek 1, Stal nierdzewna
  • d1: 12 mm
  • d2 H12: 4,6 mm
  • d4: 10 mm
  • h1: 7 mm
  • h2: 2,5 mm
  • t1: 4 mm
  • Do wkrętów z czopem naciskowym DIN 6332: M6
  • α min.: 7°
  • Waga: 4,3 g
show article view
Element dociskowy
Wer­sja:
DIN 6311, z pierścieniem samouszczelniającym rozprężnym, kształt S
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
16 mm
Do wkrę­tów z czo­pem na­ci­sko­wym DIN 6332 [mm]:
M8
Nr towaru:
22560.0116
CAD
Dokumenty
Element dociskowy
  • DIN 6311, z pierścieniem samouszczelniającym rozprężnym, kształt S – rysunek 1, Stal nierdzewna
  • d1: 16 mm
  • d2 H12: 6,1 mm
  • d4: 12 mm
  • h1: 9 mm
  • h2: 4 mm
  • t1: 5 mm
  • Do wkrętów z czopem naciskowym DIN 6332: M8
  • α min.: 4°
  • Waga: 9,4 g
show article view
Element dociskowy
Wer­sja:
DIN 6311, z pierścieniem samouszczelniającym rozprężnym, kształt S
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
20 mm
Do wkrę­tów z czo­pem na­ci­sko­wym DIN 6332 [mm]:
M10
Nr towaru:
22560.0120
CAD
Dokumenty
Element dociskowy
  • DIN 6311, z pierścieniem samouszczelniającym rozprężnym, kształt S – rysunek 1, Stal nierdzewna
  • d1: 20 mm
  • d2 H12: 8,1 mm
  • d4: 15 mm
  • h1: 11 mm
  • h2: 5 mm
  • t1: 6 mm
  • Do wkrętów z czopem naciskowym DIN 6332: M10
  • α min.: 3°
  • Waga: 18 g
show article view
Element dociskowy
Wer­sja:
DIN 6311, z pierścieniem samouszczelniającym rozprężnym, kształt S
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
25 mm
Do wkrę­tów z czo­pem na­ci­sko­wym DIN 6332 [mm]:
M12
Nr towaru:
22560.0125
CAD
Dokumenty
Element dociskowy
  • DIN 6311, z pierścieniem samouszczelniającym rozprężnym, kształt S – rysunek 1, Stal nierdzewna
  • d1: 25 mm
  • d2 H12: 8,1 mm
  • d4: 18 mm
  • h1: 13 mm
  • h2: 6 mm
  • t1: 7 mm
  • Do wkrętów z czopem naciskowym DIN 6332: M12
  • α min.: 3°
  • Waga: 33 g
show article view
Element dociskowy
Wer­sja:
DIN 6311, z pierścieniem samouszczelniającym rozprężnym, kształt S
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
32 mm
Do wkrę­tów z czo­pem na­ci­sko­wym DIN 6332 [mm]:
M16
Nr towaru:
22560.0132
CAD
Dokumenty
Element dociskowy
  • DIN 6311, z pierścieniem samouszczelniającym rozprężnym, kształt S – rysunek 1, Stal nierdzewna
  • d1: 32 mm
  • d2 H12: 12,1 mm
  • d4: 22 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 7 mm
  • t1: 7,5 mm
  • Do wkrętów z czopem naciskowym DIN 6332: M16
  • α min.: 5°
  • Waga: 58 g
show article view
Element dociskowy
Wer­sja:
DIN 6311, z pierścieniem samouszczelniającym rozprężnym, kształt S
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
40 mm
Do wkrę­tów z czo­pem na­ci­sko­wym DIN 6332 [mm]:
M20
Nr towaru:
22560.0140
CAD
Dokumenty
Element dociskowy
  • DIN 6311, z pierścieniem samouszczelniającym rozprężnym, kształt S – rysunek 1, Stal nierdzewna
  • d1: 40 mm
  • d2 H12: 15,6 mm
  • d4: 28 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 9 mm
  • t1: 8 mm
  • Do wkrętów z czopem naciskowym DIN 6332: M20
  • α min.: 4°
  • Waga: 105 g
show article view
Element dociskowy
Wer­sja:
wykonanie niskie, z większą powierzchnią nacisku i pierścieniem rozprężnym
Ma­te­riał:
Stal utwardzana dyspersyjnie, oksydowana. Założony pierścień rozprężny.
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
25 mm
Do wkrę­tów z czo­pem na­ci­sko­wym DIN 6332 [mm]:
M8
Nr towaru:
22560.0425
CAD
Dokumenty
Element dociskowy
  • wykonanie niskie, z większą powierzchnią nacisku i pierścieniem rozprężnym – rysunek 2, Stal
  • d1: 25 mm
  • d2 H12: 6,1 mm
  • d4: 12 mm
  • h1: 8 mm
  • h2: 4 mm
  • t1: 4,5 mm
  • Do wkrętów z czopem naciskowym DIN 6332: M8
  • α min.: 4°
  • Waga: 18 g
show article view
Element dociskowy
Wer­sja:
wykonanie niskie, z większą powierzchnią nacisku i pierścieniem rozprężnym
Ma­te­riał:
Stal utwardzana dyspersyjnie, oksydowana. Założony pierścień rozprężny.
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
32 mm
Do wkrę­tów z czo­pem na­ci­sko­wym DIN 6332 [mm]:
M10/M12
Nr towaru:
22560.0432
CAD
Dokumenty
Element dociskowy
  • wykonanie niskie, z większą powierzchnią nacisku i pierścieniem rozprężnym – rysunek 2, Stal
  • d1: 32 mm
  • d2 H12: 8,1 mm
  • d4: 18 mm
  • h1: 10 mm
  • h2: 6 mm
  • t1: 6 mm
  • Do wkrętów z czopem naciskowym DIN 6332: M10/M12
  • α min.: 3°
  • Waga: 43 g
show article view
Element dociskowy
Wer­sja:
wykonanie niskie, z większą powierzchnią nacisku i pierścieniem rozprężnym
Ma­te­riał:
Stal utwardzana dyspersyjnie, oksydowana. Założony pierścień rozprężny.
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
40 mm
Do wkrę­tów z czo­pem na­ci­sko­wym DIN 6332 [mm]:
M16
Nr towaru:
22560.0440
CAD
Dokumenty
Element dociskowy
  • wykonanie niskie, z większą powierzchnią nacisku i pierścieniem rozprężnym – rysunek 2, Stal
  • d1: 40 mm
  • d2 H12: 12,1 mm
  • d4: 22 mm
  • h1: 12 mm
  • h2: 7 mm
  • t1: 7 mm
  • Do wkrętów z czopem naciskowym DIN 6332: M16
  • α min.: 5°
  • Waga: 75 g
show article view
Element dociskowy
Wer­sja:
wykonanie niskie, z większą powierzchnią nacisku i pierścieniem rozprężnym
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
25 mm
Do wkrę­tów z czo­pem na­ci­sko­wym DIN 6332 [mm]:
M8
Nr towaru:
22560.1425
CAD
Dokumenty
Element dociskowy
  • wykonanie niskie, z większą powierzchnią nacisku i pierścieniem rozprężnym – rysunek 2, Stal nierdzewna
  • d1: 25 mm
  • d2 H12: 6,1 mm
  • d4: 12 mm
  • h1: 8 mm
  • h2: 4 mm
  • t1: 4,5 mm
  • Do wkrętów z czopem naciskowym DIN 6332: M8
  • α min.: 4°
  • Waga: 18 g
show article view
Element dociskowy
Wer­sja:
wykonanie niskie, z większą powierzchnią nacisku i pierścieniem rozprężnym
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
32 mm
Do wkrę­tów z czo­pem na­ci­sko­wym DIN 6332 [mm]:
M10/M12
Nr towaru:
22560.1432
CAD
Dokumenty
Element dociskowy
  • wykonanie niskie, z większą powierzchnią nacisku i pierścieniem rozprężnym – rysunek 2, Stal nierdzewna
  • d1: 32 mm
  • d2 H12: 8,1 mm
  • d4: 18 mm
  • h1: 10 mm
  • h2: 6 mm
  • t1: 6 mm
  • Do wkrętów z czopem naciskowym DIN 6332: M10/M12
  • α min.: 3°
  • Waga: 43 g
show article view
Element dociskowy
Wer­sja:
wykonanie niskie, z większą powierzchnią nacisku i pierścieniem rozprężnym
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
40 mm
Do wkrę­tów z czo­pem na­ci­sko­wym DIN 6332 [mm]:
M16
Nr towaru:
22560.1440
CAD
Dokumenty
Element dociskowy
  • wykonanie niskie, z większą powierzchnią nacisku i pierścieniem rozprężnym – rysunek 2, Stal nierdzewna
  • d1: 40 mm
  • d2 H12: 12,1 mm
  • d4: 22 mm
  • h1: 12 mm
  • h2: 7 mm
  • t1: 7 mm
  • Do wkrętów z czopem naciskowym DIN 6332: M16
  • α min.: 5°
  • Waga: 75 g
show article view
Element dociskowy

Materiał

  • Stal utwardzana dyspersyjnie, oksydowana. Założony pierścień rozprężny.
  • Stal nierdzewna

Montaż

Element dociskowy należy trzymać w ten sposób, żeby pierścień rozprężny znajdował się w nacięciu i wskazywał otwartą stroną w dół. Sworzeń należy wcisnąć w otwartą stronę pierścienia rozprężnego, tak daleko, jak to możliwe.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 22560. Elementy dociskowe – DIN 6311 i niskie wykonanie
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Proszę wybrać wariant (numer artykułu w zakładce tabeli zamówień), aby uzyskać pełne i szczegółowe informacje na temat zgodności