Wkrę­ty bez łba DIN 6332, z czopem dociskowym

EH 22540.

Wkręty dociskowe to śruby mocujące, które mogą bezpośrednio przenosić siły przez punkt dociskowy. Powierzchnia dociskowa punktu oporowego wersji stalowej jest utwardzona.

Do mocowania delikatnych powierzchni można zamocować stopki dociskowe EH 22560 (wersja DIN 6311 i wersja niska) na czopie dociskowym. Pierścień sprężynujący podkładki dociskowej zapewnia połączenie między wkrętem dociskowym a podkładką dociskową, które można zwolnić ręcznie.

Wkręty dociskowe z punktami dociskowymi charakteryzują się w szczególności dodatkowym promieniem „r” w punkcie dociskowym (optymalizacja w porównaniu z DIN 6332), co znacznie ułatwia montaż w podkładce dociskowej.

Średnica punktu dociskowego wkrętów dociskowych jest mniejsza niż średnica rdzenia gwintu, dzięki czemu można je wkręcać również od strony kołka.

Twój wybór zwrócił 8 trafień

Wer­sja
Ma­te­riał
ry­su­nek
d1 [mm]
l1 [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
z wewnętrzną śrubą sześciokątną (IS)
Ma­te­riał:
Stal oksydowana, jakość 5.8, czop naciskowy utwardzany
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
40 mm
Nr towaru:
22540.0381
CAD
Dokumenty
Wkręt bez łba
  • z wewnętrzną śrubą sześciokątną (IS) – rysunek 2, Stal
  • System: V40
  • d1: M8
  • l1: 40 mm
  • d2 h11: 6 mm
  • d3: 5,4 mm
  • l2: 7,5 mm
  • l3: 3 mm
  • l4: ~ 43 mm
  • l5: ~ 42,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Waga: 11 g
show article view
Wkręt bez łba
Wer­sja:
z wewnętrzną śrubą sześciokątną (IS)
Ma­te­riał:
Stal oksydowana, jakość 5.8, czop naciskowy utwardzany
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
60 mm
Nr towaru:
22540.0382
CAD
Dokumenty
Wkręt bez łba
  • z wewnętrzną śrubą sześciokątną (IS) – rysunek 2, Stal
  • System: V40
  • d1: M8
  • l1: 60 mm
  • d2 h11: 6 mm
  • d3: 5,4 mm
  • l2: 7,5 mm
  • l3: 3 mm
  • l4: ~ 63 mm
  • l5: ~ 62,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Waga: 17 g
show article view
Wkręt bez łba
Wer­sja:
z wewnętrzną śrubą sześciokątną (IS)
Ma­te­riał:
Stal oksydowana, jakość 5.8, czop naciskowy utwardzany
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
60 mm
Nr towaru:
22540.0401
CAD
Dokumenty
Wkręt bez łba
  • z wewnętrzną śrubą sześciokątną (IS) – rysunek 2, Stal
  • System: V70
  • d1: M10
  • l1: 60 mm
  • d2 h11: 8 mm
  • d3: 7,2 mm
  • l2: 9 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: ~ 63,6 mm
  • l5: ~ 62,6 mm
  • SW: 5 mm
  • Waga: 26 g
show article view
Wkręt bez łba
Wer­sja:
z wewnętrzną śrubą sześciokątną (IS)
Ma­te­riał:
Stal oksydowana, jakość 5.8, czop naciskowy utwardzany
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
60 mm
Nr towaru:
22540.0421
CAD
Dokumenty
Wkręt bez łba
  • z wewnętrzną śrubą sześciokątną (IS) – rysunek 2, Stal
  • System: V70/L12
  • d1: M12
  • l1: 60 mm
  • d2 h11: 8 mm
  • d3: 7,2 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: ~ 64,6 mm
  • l5: ~ 62,6 mm
  • SW: 6 mm
  • Waga: 36 g
show article view
Wkręt bez łba
Wer­sja:
z wewnętrzną śrubą sześciokątną (IS)
Ma­te­riał:
Stal oksydowana, jakość 5.8, czop naciskowy utwardzany
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
80 mm
Nr towaru:
22540.0422
CAD
Dokumenty
Wkręt bez łba
  • z wewnętrzną śrubą sześciokątną (IS) – rysunek 2, Stal
  • System: V70/L12
  • d1: M12
  • l1: 80 mm
  • d2 h11: 8 mm
  • d3: 7,2 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: ~ 84,6 mm
  • l5: ~ 82,6 mm
  • SW: 6 mm
  • Waga: 51 g
show article view
Wkręt bez łba
Wer­sja:
z wewnętrzną śrubą sześciokątną (IS)
Ma­te­riał:
Stal oksydowana, jakość 5.8, czop naciskowy utwardzany
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
100 mm
Nr towaru:
22540.0423
CAD
Dokumenty
Wkręt bez łba
  • z wewnętrzną śrubą sześciokątną (IS) – rysunek 2, Stal
  • System: V70/L12
  • d1: M12
  • l1: 100 mm
  • d2 h11: 8 mm
  • d3: 7,2 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: ~ 104,6 mm
  • l5: ~ 102,6 mm
  • SW: 6 mm
  • Waga: 117 g
show article view
Wkręt bez łba
Wer­sja:
z wewnętrzną śrubą sześciokątną (IS)
Ma­te­riał:
Stal oksydowana, jakość 5.8, czop naciskowy utwardzany
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
100 mm
Nr towaru:
22540.0462
CAD
Dokumenty
Wkręt bez łba
  • z wewnętrzną śrubą sześciokątną (IS) – rysunek 2, Stal
  • System: V70/L16
  • d1: M16
  • l1: 100 mm
  • d2 h11: 12 mm
  • d3: 11 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 5 mm
  • l4: ~ 105,4 mm
  • l5: 102,9 mm
  • SW: 8 mm
  • Waga: 119 g
show article view
Wkręt bez łba
Wer­sja:
z wewnętrzną śrubą sześciokątną (IS)
Ma­te­riał:
Stal oksydowana, jakość 5.8, czop naciskowy utwardzany
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
125 mm
Nr towaru:
22540.0463
CAD
Dokumenty
Wkręt bez łba
  • z wewnętrzną śrubą sześciokątną (IS) – rysunek 2, Stal
  • System: V70/L16
  • d1: M16
  • l1: 125 mm
  • d2 h11: 12 mm
  • d3: 11 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 5 mm
  • l4: ~ 130,4 mm
  • l5: 127,9 mm
  • SW: 8 mm
  • Waga: 154 g
show article view
Wkręt bez łba

Materiał

  • Stal oksydowana, jakość 5.8, czop naciskowy utwardzany
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 22540. Wkręty bez łba – DIN 6332, z czopem dociskowym
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Najszersza gama produktów w zakresie mocowania przedmiotu obrabianego
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

 

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.

 

Zawiera substancje z Propozycja 65


Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.