Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 5 trafień
Wersja:
utwardzane dyfuzyjne, żłobkowane z gwintem wewnętrznym
Więcej szczegółów
utwardzane dyfuzyjne, żłobkowane z gwintem wewnętrznym – rysunek 3
System: V40
l1 : 20 mm
d1 : M8
t: 10 mm
d2 : 9 mm
e: 15 mm
SW: 13 mm
Moment dociągający maks.: 18 Nm
Waga: 14 g
show article view
Wersja:
utwardzane dyfuzyjne, żłobkowane z gwintem wewnętrznym
Więcej szczegółów
utwardzane dyfuzyjne, żłobkowane z gwintem wewnętrznym – rysunek 3
System: V40
l1 : 25 mm
d1 : M8
t: 10 mm
d2 : 9 mm
e: 15 mm
SW: 13 mm
Moment dociągający maks.: 18 Nm
Waga: 20 g
show article view
Wersja:
utwardzane dyfuzyjne, żłobkowane z gwintem wewnętrznym
Więcej szczegółów
utwardzane dyfuzyjne, żłobkowane z gwintem wewnętrznym – rysunek 3
System: V70/L12
l1 : 25 mm
d1 : M12
t: 15 mm
d2 : 13 mm
e: 21,9 mm
SW: 19 mm
Moment dociągający maks.: 60 Nm
Waga: 33 g
show article view
Wersja:
utwardzane dyfuzyjne, żłobkowane z gwintem wewnętrznym
Więcej szczegółów
utwardzane dyfuzyjne, żłobkowane z gwintem wewnętrznym – rysunek 3
System: V70/L12
l1 : 30 mm
d1 : M12
t: 15 mm
d2 : 13 mm
e: 21,9 mm
SW: 19 mm
Moment dociągający maks.: 60 Nm
Waga: 44 g
show article view
Wersja:
utwardzane dyfuzyjne, żłobkowane z gwintem wewnętrznym
Więcej szczegółów
utwardzane dyfuzyjne, żłobkowane z gwintem wewnętrznym – rysunek 3
System: V70/L12
l1 : 40 mm
d1 : M12
t: 15 mm
d2 : 13 mm
e: 21,9 mm
SW: 19 mm
Moment dociągający maks.: 60 Nm
Waga: 69 g
show article view
Materiał
Korpus
Stal automatowa, utwardzana dyfuzyjnie, oksydowana
Karta katalogowa EH 22680. Sworznie podporowe – z rowkami lub szpicem
Kategoria:
Karta katalogowa
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Najszersza gama produktów w zakresie mocowania przedmiotu obrabianego
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Zgodny z RoHS
Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c
Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.
Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.
Zawiera substancje z Propozycja 65
Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Wolny od minerałów konfliktu
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.