Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 8 trafień
Wersja:
ze ściętą kulką, powierzchnia przyłożenia gładka
Materiał:
Stal ulepszana cieplnie, fosforanowana
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks. [kN]:
8 kN
Więcej szczegółów
ze ściętą kulką, powierzchnia przyłożenia gładka – rysunek 1, Stal ulepszana cieplnie
System: V40
d1 : M8
l: 36,6 mm
l1 : 25 mm
d2 : 5,8 mm
e: 14,5 mm
średnica kulki: 8,5 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 8 kN
Moment dociągający maks.: 25 Nm
Waga: 20 g
show article view
Wersja:
ze ściętą kulką, powierzchnia przyłożenia gładka
Materiał:
Stal ulepszana cieplnie, fosforanowana
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks. [kN]:
8 kN
Więcej szczegółów
ze ściętą kulką, powierzchnia przyłożenia gładka – rysunek 1, Stal ulepszana cieplnie
System: V70
d1 : M10
l: 45,7 mm
l1 : 30 mm
d2 : 8,6 mm
e: 19 mm
średnica kulki: 12 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 8 kN
Moment dociągający maks.: 46 Nm
Waga: 44 g
show article view
Wersja:
ze ściętą kulką, powierzchnia przyłożenia gładka
Materiał:
Stal ulepszana cieplnie, fosforanowana
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks. [kN]:
15 kN
Więcej szczegółów
ze ściętą kulką, powierzchnia przyłożenia gładka – rysunek 1, Stal ulepszana cieplnie
System: V70/L12
d1 : M12
l: 50,7 mm
l1 : 35 mm
d2 : 8,6 mm
e: 19 mm
średnica kulki: 12 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 15 kN
Moment dociągający maks.: 82 Nm
Waga: 56 g
show article view
Wersja:
ze ściętą kulką, powierzchnia przyłożenia gładka
Materiał:
Stal ulepszana cieplnie, fosforanowana
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks. [kN]:
25 kN
Więcej szczegółów
ze ściętą kulką, powierzchnia przyłożenia gładka – rysunek 1, Stal ulepszana cieplnie
System: V70/L16
d1 : M16
l: 60,7 mm
l1 : 40 mm
d2 : 10,5 mm
e: 27 mm
średnica kulki: 16 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 25 kN
Moment dociągający maks.: 206 Nm
Waga: 128 g
show article view
Wersja:
ze ściętą kulką, powierzchnia przyłożenia żłobkowana
Materiał:
Stal ulepszana cieplnie, fosforanowana
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks. [kN]:
8 kN
Więcej szczegółów
ze ściętą kulką, powierzchnia przyłożenia żłobkowana – rysunek 2, Stal ulepszana cieplnie
System: V40
d1 : M8
l: 36,6 mm
l1 : 25 mm
d2 : 5,8 mm
e: 14,5 mm
średnica kulki: 8,5 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 8 kN
Moment dociągający maks.: 25 Nm
Waga: 20 g
show article view
Wersja:
ze ściętą kulką, powierzchnia przyłożenia żłobkowana
Materiał:
Stal ulepszana cieplnie, fosforanowana
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks. [kN]:
8 kN
Więcej szczegółów
ze ściętą kulką, powierzchnia przyłożenia żłobkowana – rysunek 2, Stal ulepszana cieplnie
System: V70
d1 : M10
l: 45,7 mm
l1 : 30 mm
d2 : 8,6 mm
e: 19 mm
średnica kulki: 12 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 8 kN
Moment dociągający maks.: 46 Nm
Waga: 44 g
show article view
Wersja:
ze ściętą kulką, powierzchnia przyłożenia żłobkowana
Materiał:
Stal ulepszana cieplnie, fosforanowana
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks. [kN]:
15 kN
Więcej szczegółów
ze ściętą kulką, powierzchnia przyłożenia żłobkowana – rysunek 2, Stal ulepszana cieplnie
System: V70/L12
d1 : M12
l: 50,7 mm
l1 : 35 mm
d2 : 8,6 mm
e: 19 mm
średnica kulki: 12 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 15 kN
Moment dociągający maks.: 82 Nm
Waga: 56 g
show article view
Wersja:
ze ściętą kulką, powierzchnia przyłożenia żłobkowana
Materiał:
Stal ulepszana cieplnie, fosforanowana
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks. [kN]:
25 kN
Więcej szczegółów
ze ściętą kulką, powierzchnia przyłożenia żłobkowana – rysunek 2, Stal ulepszana cieplnie
System: V70/L16
d1 : M16
l: 60,7 mm
l1 : 40 mm
d2 : 10,5 mm
e: 27 mm
średnica kulki: 16 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 25 kN
Moment dociągający maks.: 206 Nm
Waga: 128 g
show article view
Materiał
Element sprężyny
Kulka
Stal łożyskowa, hartowana
Korpus
Stal ulepszana cieplnie, fosforanowana
Nakrętka
Stal oksydowana (ISO 4035)
Uwagi
Kulka zabezpieczona przed przekręceniem.
Wartości obciążenia obowiązują również dla wersji ze stali nierdzewnej.
Wersja specjalna na zapytanie.
Karta katalogowa EH 22741. Podstawki wahliwe – regulowane z funkcją powrotu do pozycji wyjściowej
Kategoria:
Karta katalogowa
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Najszersza gama produktów w zakresie mocowania przedmiotu obrabianego
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.