23220.0140 - Naprężacze wyrównawcze

Naprężacz wyrównujący służy do podpierania odpowiednich miejsc mocowań w elementach konstrukcyjnych.

Zalety naprężacza wyrównującego to:

  • Podpieranie niestabilnych części konstrukcyjnych bez deformacji
  • Tłumienie drgań podczas obróbki
  • Zwarte, niskie wykonanie
  • Podpieranie żeber, karbów i nakładek w celu usztywnienia naprężonych elementów konstrukcyjnych
  • Podpieranie części surowych bez deformacji
  • Łatwa obsługa 
  • Dzięki regulowanej dźwigni blokującej możliwe jest mocowanie także poza elementem konstrukcji.

Ten artykuł 23220.0140 - Naprężacze wyrównawcze / short version, with one slot (b3: 13 mm, l1: 75 mm) jest wariantem grupy artykułów Na­prę­ża­cze wy­rów­naw­cze (EH 23220.)

Ma­te­riał
Wer­sja
ry­su­nek
b3 [mm]
l1 [mm]
d1 [mm]
Skok s [mm]
Ob­cią­żal­ność - maks. [kN]

Więcej szczegółów

Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
Stal
Wer­sja:
short version, with one slot
ry­su­nek:
1
b3 [mm]:
13 mm
l1 [mm]:
75 mm
d1 [mm]:
M10
Skok s [mm]:
6 mm
Ob­cią­żal­ność maks. [kN]:
2,5 kN
Nr towaru:
23220.0140
Dokumenty
Naprężacze wyrównawcze
  • short version, with one slot – rysunek 1
  • System: V70/L12
  • b3: 13 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 28 mm
  • l3: 14 mm
  • l5: 17 mm
  • l6: 74 mm
  • b1: 50 mm
  • b2: 25 mm
  • d1: M10
  • d2: 20 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: 14 mm
  • r: 15 mm
  • Skok s: 6 mm
  • Obciążalność maks.: 2,5 kN
  • e : 24400.0411
  • Waga: 694 g
Naprężacze wyrównawcze

Materiał

Uchwyt

  • Odlew cynkowy

Zacisk

  • Stal utwardzana dyspersyjnie, oksydowana, szlifowana

Działanie

  1. Dzięki zwolnieniu dźwigni blokującej sworzeń wspornikowy dotyka elementu obrabianego  z lekkim naciskiem sprężyny.
  2. Na wskutek naprężenia dźwigni blokującej sworzeń wspornikowy zostaje zablokowany bez zmiany położenia.
  3. Po zdjęciu elementu obrabianego i zwolnieniu dźwigni blokująca można ustawić sworzeń wspornikowy w położeniu wyjściowym i na powrót zablokować dźwignią.

Dzięki przykręceniu śrub mocujących lub podkładek do gwintu wewnętrznego sworznia wspornikowego, istnieje możliwość dopasowania wysokości wspornikowej.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 23220.0140
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Najszersza gama produktów w zakresie mocowania przedmiotu obrabianego
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.