Na­prę­ża­cze wy­rów­naw­cze

EH 23220.

Naprężacz wyrównujący służy do podpierania odpowiednich miejsc mocowań w elementach konstrukcyjnych.

Zalety naprężacza wyrównującego to:

  • Podpieranie niestabilnych części konstrukcyjnych bez deformacji
  • Tłumienie drgań podczas obróbki
  • Zwarte, niskie wykonanie
  • Podpieranie żeber, karbów i nakładek w celu usztywnienia naprężonych elementów konstrukcyjnych
  • Podpieranie części surowych bez deformacji
  • Łatwa obsługa 
  • Dzięki regulowanej dźwigni blokującej możliwe jest mocowanie także poza elementem konstrukcji.

Twój wybór zwrócił 6 trafień

Ma­te­riał
Wer­sja
ry­su­nek
b3 [mm]
l1 [mm]
d1 [mm]
Skok s [mm]
Ob­cią­żal­ność maks. [kN]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
Stal
Wer­sja:
short version, with one slot
ry­su­nek:
1
b3 [mm]:
8,5 mm
l1 [mm]:
75 mm
d1 [mm]:
M8
Skok s [mm]:
3 mm
Ob­cią­żal­ność maks. [kN]:
0,5 kN
Nr towaru:
23220.0085
CAD
Dokumenty
Naprężacze wyrównawcze
  • short version, with one slot – rysunek 1
  • System: V40
  • b3: 8,5 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 13 mm
  • l5: 13 mm
  • l6: 62 mm
  • l7: 5 mm
  • b1: 30 mm
  • b2: 10 mm
  • d1: M8
  • d2: 13 mm
  • h1: 19,5 mm
  • h2: 11,5 mm
  • Skok s: 3 mm
  • Obciążalność maks.: 0,5 kN
  • e : 24400.0311
  • Waga: 342 g
show article view
Naprężacze wyrównawcze
Ma­te­riał:
Stal
Wer­sja:
short version, with one slot
ry­su­nek:
1
b3 [mm]:
13 mm
l1 [mm]:
75 mm
d1 [mm]:
M10
Skok s [mm]:
6 mm
Ob­cią­żal­ność maks. [kN]:
2,5 kN
Nr towaru:
23220.0140
Dokumenty
Naprężacze wyrównawcze
  • short version, with one slot – rysunek 1
  • System: V70/L12
  • b3: 13 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 28 mm
  • l3: 14 mm
  • l5: 17 mm
  • l6: 74 mm
  • b1: 50 mm
  • b2: 25 mm
  • d1: M10
  • d2: 20 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: 14 mm
  • r: 15 mm
  • Skok s: 6 mm
  • Obciążalność maks.: 2,5 kN
  • e : 24400.0411
  • Waga: 694 g
show article view
Naprężacze wyrównawcze
Ma­te­riał:
Stal
Wer­sja:
short version, with one slot
ry­su­nek:
1
b3 [mm]:
13 mm
l1 [mm]:
150 mm
d1 [mm]:
M10
Skok s [mm]:
6 mm
Ob­cią­żal­ność maks. [kN]:
2,5 kN
Nr towaru:
23220.0150
CAD
Dokumenty
Naprężacze wyrównawcze
  • short version, with one slot – rysunek 1
  • System: V70/L12
  • b3: 13 mm
  • l1: 150 mm
  • l2: 90 mm
  • l3: 20 mm
  • l5: 17 mm
  • l6: 74 mm
  • b1: 50 mm
  • b2: 25 mm
  • d1: M10
  • d2: 20 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: 14 mm
  • r: 15 mm
  • Skok s: 6 mm
  • Obciążalność maks.: 2,5 kN
  • e : 24400.0411
  • Waga: 1379 g
show article view
Naprężacze wyrównawcze
Ma­te­riał:
Stal
Wer­sja:
short version, with one slot
ry­su­nek:
1
b3 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
75 mm
d1 [mm]:
M16
Skok s [mm]:
11 mm
Ob­cią­żal­ność maks. [kN]:
5 kN
Nr towaru:
23220.0160
Dokumenty
Naprężacze wyrównawcze
  • short version, with one slot – rysunek 1
  • System: L16
  • b3: 17 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 18 mm
  • l3: 16 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 101 mm
  • l7: 11 mm
  • b1: 60 mm
  • b2: 20 mm
  • d1: M16
  • d2: 26 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: 13 mm
  • Skok s: 11 mm
  • Obciążalność maks.: 5 kN
  • e : 24400.0611
  • Waga: 1491 g
show article view
Naprężacze wyrównawcze
Ma­te­riał:
Stal
Wer­sja:
short version, with one slot
ry­su­nek:
1
b3 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
170 mm
d1 [mm]:
M16
Skok s [mm]:
11 mm
Ob­cią­żal­ność maks. [kN]:
5 kN
Nr towaru:
23220.0170
CAD
Dokumenty
Naprężacze wyrównawcze
  • short version, with one slot – rysunek 1
  • System: L16
  • b3: 17 mm
  • l1: 170 mm
  • l2: 100 mm
  • l3: 25 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 108 mm
  • l7: 11 mm
  • b1: 60 mm
  • b2: 20 mm
  • d1: M16
  • d2: 26 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: 21,5 mm
  • Skok s: 11 mm
  • Obciążalność maks.: 5 kN
  • e : 24400.0611
  • Waga: 2721 g
show article view
Naprężacze wyrównawcze
Ma­te­riał:
Stal
Wer­sja:
long version, with two slots
ry­su­nek:
2
b3 [mm]:
13 mm
l1 [mm]:
300 mm
d1 [mm]:
M10
Skok s [mm]:
6 mm
Ob­cią­żal­ność maks. [kN]:
2,5 kN
Nr towaru:
23220.0300
CAD
Dokumenty
Naprężacze wyrównawcze
  • long version, with two slots – rysunek 2
  • System: V70/L12
  • b3: 13 mm
  • l1: 300 mm
  • l2: 100 mm
  • l3: 30 mm
  • l4: 160 mm
  • l5: 17 mm
  • l6: 74 mm
  • b1: 50 mm
  • b2: 25 mm
  • d1: M10
  • d2: 20 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: 14 mm
  • r: 15 mm
  • Skok s: 6 mm
  • Obciążalność maks.: 2,5 kN
  • e : 24400.0411
  • Waga: 2448 g
show article view
Naprężacze wyrównawcze

Materiał

Uchwyt

  • Odlew cynkowy

Zacisk

  • Stal utwardzana dyspersyjnie, oksydowana, szlifowana

Działanie

  1. Dzięki zwolnieniu dźwigni blokującej sworzeń wspornikowy dotyka elementu obrabianego  z lekkim naciskiem sprężyny.
  2. Na wskutek naprężenia dźwigni blokującej sworzeń wspornikowy zostaje zablokowany bez zmiany położenia.
  3. Po zdjęciu elementu obrabianego i zwolnieniu dźwigni blokująca można ustawić sworzeń wspornikowy w położeniu wyjściowym i na powrót zablokować dźwignią.

Dzięki przykręceniu śrub mocujących lub podkładek do gwintu wewnętrznego sworznia wspornikowego, istnieje możliwość dopasowania wysokości wspornikowej.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 23220. Naprężacze wyrównawcze
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Najszersza gama produktów w zakresie mocowania przedmiotu obrabianego
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Inne produkty

Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

 

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.

 

Zawiera substancje z Propozycja 65


Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.