Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 7 trafień
Więcej szczegółów
System: V70/L12
a: 25 mm
b: 25 mm
c: 65 mm
d: 16 mm
i: 12,5 mm
l: 40 mm
Waga: 261 g
show article view
Więcej szczegółów
System: V70/L12
a: 50 mm
b: 25 mm
c: 65 mm
d: 16 mm
i: 12,5 mm
l: 40 mm
Waga: 580 g
show article view
Więcej szczegółów
System: V70/L12
a: 100 mm
b: 25 mm
c: 65 mm
d: 16 mm
i: 12,5 mm
l: 40 mm
Waga: 1201 g
show article view
Więcej szczegółów
System: L16
a: 30 mm
b: 30 mm
c: 78 mm
d: 22 mm
i: 14 mm
l: 50 mm
Waga: 468 g
show article view
Więcej szczegółów
System: L16
a: 60 mm
b: 30 mm
c: 78 mm
d: 22 mm
i: 14 mm
l: 50 mm
Waga: 1032 g
show article view
Więcej szczegółów
System: L16
a: 120 mm
b: 30 mm
c: 78 mm
d: 22 mm
i: 14 mm
l: 50 mm
Waga: 2149 g
show article view
Więcej szczegółów
System: L16
a: 240 mm
b: 30 mm
c: 78 mm
d: 22 mm
i: 14 mm
l: 50 mm
Waga: 4340 g
show article view
Materiał
Korpus
Części ulegające zużyciu
Trzpień
Karta katalogowa EH 23700. Elementy pośrednie
Kategoria:
Karta katalogowa
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Najszersza gama produktów w zakresie mocowania przedmiotu obrabianego
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.