23700.0121 - Elementy pośrednie

a [mm]
b [mm]
c [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
a [mm]:
25 mm
b [mm]:
25 mm
c [mm]:
65 mm
Nr towaru:
23700.0121
Dokumenty
Elementy pośrednie
  • System: V70/L12
  • a: 25 mm
  • b: 25 mm
  • c: 65 mm
  • d: 16 mm
  • i: 12,5 mm
  • l: 40 mm
  • Waga: 261 g
Elementy pośrednie

Materiał

Korpus

  • Stal oksydowana

Części ulegające zużyciu

  • Stal ulepszana cieplnie

Trzpień

  • Stal specjalna
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 23700.0121
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.