Dociski bez dźwigni

EH 23210.

Dokręcenie śruby dociskowej kulkowej dociska równomiernie obrabiany przedmiot do ograniczników oraz do płyty montażowej. Odpowiednia dźwignia umożliwia uzyskanie wysokich poziomych sił naprężających. Za pomocą nakrętek do rowków teowych EH 23010. (DIN 508) istnieje możliwość stosowania także z innymi wymiarami rowków.

Twój wybór zwrócił 6 trafień

Wer­sja
ry­su­nek
Wy­miar wpu­stu [mm]
d1 [mm]
b [mm]
l1 [mm]
s [mm]
Siła mo­co­wa­nia po­zio­mo maks. [kN]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
z gładką szczęką mocującą
ry­su­nek:
1
Wy­miar wpu­stu [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M8
b [mm]:
32 mm
l1 [mm]:
52 mm
s [mm]:
3 mm
Siła mo­co­wa­nia po­zio­mo maks. [kN]:
7 kN
Nr towaru:
23210.0501
CAD
Dokumenty
Dociski
  • z gładką szczęką mocującą – rysunek 1
  • System: V40
  • Wymiar wpustu: 10 mm
  • d1: M8
  • d2: 8,4 mm
  • b: 32 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: 20 mm
  • h3: 8 mm
  • l1: 52 mm
  • l2: 28 mm
  • s: 3 mm
  • Siła mocowania poziomo maks.: 7 kN
  • Moment dociągający maks.: 3 Nm
  • Waga: 265 g
show article view
Dociski
Wer­sja:
z gładką szczęką mocującą
ry­su­nek:
1
Wy­miar wpu­stu [mm]:
14 mm
d1 [mm]:
M12
b [mm]:
48 mm
l1 [mm]:
72 mm
s [mm]:
4 mm
Siła mo­co­wa­nia po­zio­mo maks. [kN]:
15 kN
Nr towaru:
23210.0521
CAD
Dokumenty
Dociski
  • z gładką szczęką mocującą – rysunek 1
  • System: V70/L12
  • Wymiar wpustu: 14 mm
  • d1: M12
  • d2: 12,5 mm
  • b: 48 mm
  • h1: 37 mm
  • h2: 30 mm
  • h3: 11 mm
  • l1: 72 mm
  • l2: 40 mm
  • s: 4 mm
  • Siła mocowania poziomo maks.: 15 kN
  • Moment dociągający maks.: 9 Nm
  • Waga: 838 g
show article view
Dociski
Wer­sja:
z gładką szczęką mocującą
ry­su­nek:
1
Wy­miar wpu­stu [mm]:
18 mm
d1 [mm]:
M16
b [mm]:
68 mm
l1 [mm]:
86 mm
s [mm]:
7 mm
Siła mo­co­wa­nia po­zio­mo maks. [kN]:
21,5 kN
Nr towaru:
23210.0541
CAD
Dokumenty
Dociski
  • z gładką szczęką mocującą – rysunek 1
  • System: L16
  • Wymiar wpustu: 18 mm
  • d1: M16
  • d2: 16,5 mm
  • b: 68 mm
  • h1: 47 mm
  • h2: 35 mm
  • h3: 13 mm
  • l1: 86 mm
  • l2: 41 mm
  • s: 7 mm
  • Siła mocowania poziomo maks.: 21,5 kN
  • Moment dociągający maks.: 20 Nm
  • Waga: 1760 g
show article view
Dociski
Wer­sja:
z pryzmatyczną szczęką mocującą
ry­su­nek:
2
Wy­miar wpu­stu [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M8
b [mm]:
32 mm
l1 [mm]:
52 mm
s [mm]:
3 mm
Siła mo­co­wa­nia po­zio­mo maks. [kN]:
7 kN
Nr towaru:
23210.0502
CAD
Dokumenty
Dociski
  • z pryzmatyczną szczęką mocującą – rysunek 2
  • System: V40
  • Wymiar wpustu: 10 mm
  • d1: M8
  • d2: 8,4 mm
  • b: 32 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: 20 mm
  • h3: 8 mm
  • l1: 52 mm
  • l2: 28 mm
  • s: 3 mm
  • Siła mocowania poziomo maks.: 7 kN
  • Moment dociągający maks.: 3 Nm
  • Waga: 266 g
show article view
Dociski
Wer­sja:
z pryzmatyczną szczęką mocującą
ry­su­nek:
2
Wy­miar wpu­stu [mm]:
14 mm
d1 [mm]:
M12
b [mm]:
48 mm
l1 [mm]:
72 mm
s [mm]:
4 mm
Siła mo­co­wa­nia po­zio­mo maks. [kN]:
15 kN
Nr towaru:
23210.0522
CAD
Dokumenty
Dociski
  • z pryzmatyczną szczęką mocującą – rysunek 2
  • System: V70/L12
  • Wymiar wpustu: 14 mm
  • d1: M12
  • d2: 12,5 mm
  • b: 48 mm
  • h1: 37 mm
  • h2: 30 mm
  • h3: 11 mm
  • l1: 72 mm
  • l2: 40 mm
  • s: 4 mm
  • Siła mocowania poziomo maks.: 15 kN
  • Moment dociągający maks.: 9 Nm
  • Waga: 829 g
show article view
Dociski
Wer­sja:
z pryzmatyczną szczęką mocującą
ry­su­nek:
2
Wy­miar wpu­stu [mm]:
18 mm
d1 [mm]:
M16
b [mm]:
68 mm
l1 [mm]:
86 mm
s [mm]:
7 mm
Siła mo­co­wa­nia po­zio­mo maks. [kN]:
21,5 kN
Nr towaru:
23210.0542
CAD
Dokumenty
Dociski
  • z pryzmatyczną szczęką mocującą – rysunek 2
  • System: L16
  • Wymiar wpustu: 18 mm
  • d1: M16
  • d2: 16,5 mm
  • b: 68 mm
  • h1: 47 mm
  • h2: 35 mm
  • h3: 13 mm
  • l1: 86 mm
  • l2: 41 mm
  • s: 7 mm
  • Siła mocowania poziomo maks.: 21,5 kN
  • Moment dociągający maks.: 20 Nm
  • Waga: 1730 g
show article view
Dociski

Materiał

  • Stal utwardzana dyspersyjnie, oksydowana, szlifowana
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
FAQ - Dociski
Kategoria:
FAQ
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 23210. Dociski – bez dźwigni
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Najszersza gama produktów w zakresie mocowania przedmiotu obrabianego
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.

 

Jakie są korzyści z używania docisków z dźwignią w porównaniu do imadła maszynowego? 

Dociski z dźwignią posiadają minimalny kontur i mogą być pozycjonowane z dużą elastycznością dzięki dopasowanym płytom mocującym. Dostępne są również w wersji z dźwignią zaciskową, którą można obsługiwać bez pomocy narzędzi.