23310.0132 - Cylindry pionowe

Cylindry pionowe mogą służyć do zwiększenia wysokości mocowania naprężaczy nasadzanych EH 23310.. Mogą być również stosowane w połączeniu ze sworzniami stykowymi (EH 22680.), sworzniami (EH 22690) i nakładkami wahadłowymi (EH 22730. - EH 22741.).

Ten artykuł 23310.0132 - Cylindry pionowe / (d1 -0,1: 32 mm, l1 ±0,01: 70 mm, d2: M10) jest wariantem grupy artykułów Cy­lin­dry pio­no­we (EH 23310.)

ry­su­nek
d1 -0,1 [mm]
l1 ±0,01 [mm]
d2 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
ry­su­nek:
1
d1 -0,1 [mm]:
32 mm
l1 ±0,01 [mm]:
70 mm
d2 [mm]:
M10
Nr towaru:
23310.0132
Dokumenty
Cylindry pionowe
  • rysunek 1
  • System: V40
  • d1 -0,1: 32 mm
  • l1 ±0,01: 70 mm
  • d2: M10
  • l2: 20 mm
  • SW: 27 mm
  • Waga: 411 g
Cylindry pionowe

Materiał

  • Stal utwardzana dyspersyjnie, oksydowana, szlifowana
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 23310.0132
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Najszersza gama produktów w zakresie mocowania przedmiotu obrabianego
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Bezpośrednie pobieranie
Więcej formatów plików

Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

 

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 23.01.2024

 

Zawiera substancje z Propozycja 65


Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.