Na­prę­ża­cze na­sa­dza­ne obrotowe, rozmiar 60

EH 23310.

Uniwersalny uchwyt mechaniczny pozwalający na szybką i łatwą wymianę oraz mocowanie elementów obrabianych.

Naprężacze mają następujące zalety:

  • Szybkie ręczne mocowanie za pomocą śruby mocującej.
  • Łatwa i szybka wymiana elementów poprzez odchylenie łapy mocującej w lewo lub w prawo. Pierścień pozycjonujący 23310.0360 umożliwia bezstopniową regulację.
  • Zastosowanie pierścienia pozycjonującego 23310.0360 pozwala na powtarzalne, precyzyjne mocowanie. W tym przypadku h1 min. wzrasta o co najmniej 10 mm (skok minus 10 mm).
  • Kompaktowa konstrukcja, dzięki czemu mocowanie zajmuje niewiele miejsca.
  • Łatwa regulacja nawet do dużych wysokości mocowania dzięki siłownikom regulacji wysokości.

Twój wybór zwrócił 2 trafień

Wer­sja
h1 [mm]
Skok [mm]
Siła mo­co­wa­nia [kN]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
ze śrubą mocującą
h1 [mm]:
68 – 98 mm
Skok [mm]:
30 mm
Siła mo­co­wa­nia [kN]:
15 kN
Nr towaru:
23310.0065
CAD
Dokumenty
Naprężacze nasadzane
  • ze śrubą mocującą
  • d1: 60 mm
  • b1: 60 mm
  • b2: 24 mm
  • d3: M16
  • h1: 68 mm – 98 mm
  • h2: 96 mm – 126 mm
  • h3: 17 mm
  • l1: 99 mm
  • l2: 69 mm
  • l3: 53 mm
  • Skok: 30 mm
  • Siła mocowania: 15 kN
  • Moment dociągający maks.: 70 Nm
  • Waga: 2307 g
show article view
Naprężacze nasadzane
Wer­sja:
ze śrubą mocującą
h1 [mm]:
95 – 135 mm
Skok [mm]:
40 mm
Siła mo­co­wa­nia [kN]:
15 kN
Nr towaru:
23310.0067
CAD
Dokumenty
Naprężacze nasadzane
  • ze śrubą mocującą
  • d1: 60 mm
  • b1: 60 mm
  • b2: 24 mm
  • d3: M16
  • h1: 95 mm – 135 mm
  • h2: 123 mm – 163 mm
  • h3: 24 mm
  • l1: 99 mm
  • l2: 69 mm
  • l3: 53 mm
  • Skok: 40 mm
  • Siła mocowania: 15 kN
  • Moment dociągający maks.: 70 Nm
  • Waga: 3020 g
show article view
Naprężacze nasadzane

Materiał

Zacisk

  • Stal utwardzana, hartowana dyfuzyjnie, oksydowana i szlifowana

Referencje

Wysokość mocowania może być zwiększona za pomocą siłowników regulacji wysokości EH 23310. oraz za pomocą podkładek EH 1617. i zmniejszona za pomocą wkładek mocujących. 

Montaż

Naprężacze nasadzane można mocować na dwa sposoby:

  1.  W rowku teowym, za pomocą nakrętek do rowków teowych DIN 508 (EH 23010.)
  2.  Za pomocą wkrętu bezpośrednio do płyty montażowej np. jakiegoś urządzenia.

Cylinder musi przylegać całą powierzchnią.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 23310. Naprężacze nasadzane – obrotowe, rozmiar 60
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Naprężacze nasadzane
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

 

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.

 

Zawiera substancje z Propozycja 65


Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.