Pier­ście­nie po­zy­cjo­nu­ją­ce do naprężaczy nasadzanych

EH 23310.

Pierścień pozycjonujący stanowi wyposażenie do naprężaczy nasadzanych 23310.0050 - .0058, 23310.0083-0088 i 23310.0070.

Pierścień pozycjonujący zostaje zamocowany na sworznie prowadzące naprężacza nasadzanego po jego ustawieniu, dzięki czemu przy ponownym mocowaniu dochodzi się do tego samego punktu. Pierścień pozycjonujący można obracać na naprężaczu o 360°. Po umocowaniu łapa mocująca może zostać odchylona w lewo lub w prawo o 110° ( tylko w wersjach obracanych).

Twój wybór zwrócił 5 trafień

Wer­sja
ry­su­nek
h1 [mm]
d2 [mm]
Do na­prę­ża­cza na­sa­dza­ne­go

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
do naprężaczy nasadzanych w rozmiarze 25
ry­su­nek:
1
h1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
16 mm
Do na­prę­ża­cza na­sa­dza­ne­go:
23310.0027 - 23310.0029
Nr towaru:
23310.0345
CAD
Dokumenty
Pierścienie pozycjonujące
  • do naprężaczy nasadzanych w rozmiarze 25 – rysunek 1
  • h1: 6 mm
  • h2: 10 mm
  • d1: 2 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 25 mm
  • e: 22760.0040
  • Do naprężacza nasadzanego: 23310.0027 - 23310.0029
  • Waga: 14 g
show article view
Pierścienie pozycjonujące
Wer­sja:
do naprężaczy nasadzanych w rozmiarze 32
ry­su­nek:
1
h1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
20 mm
Do na­prę­ża­cza na­sa­dza­ne­go:
23310.0040 - 23310.0045
Nr towaru:
23310.0348
CAD
Dokumenty
Pierścienie pozycjonujące
  • do naprężaczy nasadzanych w rozmiarze 32 – rysunek 1
  • h1: 6 mm
  • h2: 10 mm
  • d1: 3 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 32 mm
  • e: 22760.0042
  • Do naprężacza nasadzanego: 23310.0040 - 23310.0045
  • Waga: 23 g
show article view
Pierścienie pozycjonujące
Wer­sja:
do naprężaczy nasadzanych, rozmiar 40
ry­su­nek:
2
h1 [mm]:
7 mm
d2 [mm]:
28 mm
Do na­prę­ża­cza na­sa­dza­ne­go:
23310.0050-.0058/23310.0083-.0088
Nr towaru:
23310.0350
CAD
Dokumenty
Pierścienie pozycjonujące
  • do naprężaczy nasadzanych, rozmiar 40 – rysunek 2
  • h1: 7 mm
  • h2: 16 mm
  • d1: 5 mm
  • d2: 28 mm
  • l1: 43,5 mm
  • l2: 17,5 mm
  • e: 22760.0052
  • b: 35 mm
  • Do naprężacza nasadzanego: 23310.0050-.0058/23310.0083-.0088
  • Waga: 32 g
show article view
Pierścienie pozycjonujące
Wer­sja:
do naprężaczy nasadzanych, rozmiar 60
ry­su­nek:
2
h1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
40 mm
Do na­prę­ża­cza na­sa­dza­ne­go:
23310.0065, 23310.0067
Nr towaru:
23310.0360
CAD
Dokumenty
Pierścienie pozycjonujące
  • do naprężaczy nasadzanych, rozmiar 60 – rysunek 2
  • h1: 10 mm
  • h2: 20 mm
  • d1: 8 mm
  • d2: 40 mm
  • l1: 66,5 mm
  • l2: 27,5 mm
  • e: 22760.0064
  • b: 56 mm
  • Do naprężacza nasadzanego: 23310.0065, 23310.0067
  • Waga: 151 g
show article view
Pierścienie pozycjonujące
Wer­sja:
do naprężaczy nasadzanych, rozmiar 82,5
ry­su­nek:
2
h1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
62 mm
Do na­prę­ża­cza na­sa­dza­ne­go:
23310.0070
Nr towaru:
23310.0351
CAD
Dokumenty
Pierścienie pozycjonujące
  • do naprężaczy nasadzanych, rozmiar 82,5 – rysunek 2
  • h1: 15 mm
  • h2: 40 mm
  • d1: 10 mm
  • d2: 62 mm
  • l1: 93 mm
  • l2: 39 mm
  • e: 22760.0104
  • b: 78 mm
  • Do naprężacza nasadzanego: 23310.0070
  • Waga: 355 g
show article view
Pierścienie pozycjonujące

Materiał

  • Stal oksydowana

Montaż

W celu montażu pierścienia pozycjonującego należy ściągnąć łapę mocującą z naprężacza nasadzanego.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 23310. Pierścienie pozycjonujące – do naprężaczy nasadzanych
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Naprężacze nasadzane
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.