Uchwyt w kształ­cie li­te­ry U

EH 24310.

Uchwyty w kształcie litery U są stosowane na przykład w drzwiach maszyn, drzwiach meblowych, drzwiach szafek, szufladach.

Zaokrąglone uchwyty w kształcie litery U charakteryzują się ergonomiczną i stabilną konstrukcją oraz prostym i ponadczasowym wzornictwem.

Taki sam kształt, jak w przypadku wersji z podkładką.

Dzięki zwiększonej powierzchni przylegania, nie ma konieczności stosowania podkładek.

Twój wybór zwrócił 16 trafień

Ma­te­riał
d1 [mm]
l ±0,5 [mm]
h [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4301, piaskowana
d1 [mm]:
12 mm
l ±0,5 [mm]:
125 mm
h [mm]:
51 mm
Nr towaru:
24310.0710
CAD
Dokumenty
Uchwyt w kształcie litery U
  • Stal nierdzewna
  • d1: 12 mm
  • l ±0,5: 125 mm
  • d2: M6
  • h: 51 mm
  • r: 14 mm
  • t min.: 12 mm
  • Waga: 197 g
show article view
Uchwyt w kształcie litery U
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4301, piaskowana
d1 [mm]:
12 mm
l ±0,5 [mm]:
160 mm
h [mm]:
51 mm
Nr towaru:
24310.0720
CAD
Dokumenty
Uchwyt w kształcie litery U
  • Stal nierdzewna
  • d1: 12 mm
  • l ±0,5: 160 mm
  • d2: M6
  • h: 51 mm
  • r: 14 mm
  • t min.: 12 mm
  • Waga: 201 g
show article view
Uchwyt w kształcie litery U
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4301, piaskowana
d1 [mm]:
12 mm
l ±0,5 [mm]:
200 mm
h [mm]:
51 mm
Nr towaru:
24310.0730
CAD
Dokumenty
Uchwyt w kształcie litery U
  • Stal nierdzewna
  • d1: 12 mm
  • l ±0,5: 200 mm
  • d2: M6
  • h: 51 mm
  • r: 14 mm
  • t min.: 12 mm
  • Waga: 237 g
show article view
Uchwyt w kształcie litery U
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4301, piaskowana
d1 [mm]:
12 mm
l ±0,5 [mm]:
250 mm
h [mm]:
51 mm
Nr towaru:
24310.0740
CAD
Dokumenty
Uchwyt w kształcie litery U
  • Stal nierdzewna
  • d1: 12 mm
  • l ±0,5: 250 mm
  • d2: M6
  • h: 51 mm
  • r: 14 mm
  • t min.: 12 mm
  • Waga: 282 g
show article view
Uchwyt w kształcie litery U
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4301, piaskowana
d1 [mm]:
16 mm
l ±0,5 [mm]:
160 mm
h [mm]:
59 mm
Nr towaru:
24310.0750
CAD
Dokumenty
Uchwyt w kształcie litery U
  • Stal nierdzewna
  • d1: 16 mm
  • l ±0,5: 160 mm
  • d2: M6
  • h: 59 mm
  • r: 18 mm
  • t min.: 12 mm
  • Waga: 373 g
show article view
Uchwyt w kształcie litery U
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4301, piaskowana
d1 [mm]:
16 mm
l ±0,5 [mm]:
200 mm
h [mm]:
59 mm
Nr towaru:
24310.0760
CAD
Dokumenty
Uchwyt w kształcie litery U
  • Stal nierdzewna
  • d1: 16 mm
  • l ±0,5: 200 mm
  • d2: M6
  • h: 59 mm
  • r: 18 mm
  • t min.: 12 mm
  • Waga: 437 g
show article view
Uchwyt w kształcie litery U
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4301, piaskowana
d1 [mm]:
16 mm
l ±0,5 [mm]:
250 mm
h [mm]:
59 mm
Nr towaru:
24310.0770
CAD
Dokumenty
Uchwyt w kształcie litery U
  • Stal nierdzewna
  • d1: 16 mm
  • l ±0,5: 250 mm
  • d2: M6
  • h: 59 mm
  • r: 18 mm
  • t min.: 12 mm
  • Waga: 523 g
show article view
Uchwyt w kształcie litery U
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4301, piaskowana
d1 [mm]:
16 mm
l ±0,5 [mm]:
300 mm
h [mm]:
59 mm
Nr towaru:
24310.0780
CAD
Dokumenty
Uchwyt w kształcie litery U
  • Stal nierdzewna
  • d1: 16 mm
  • l ±0,5: 300 mm
  • d2: M6
  • h: 59 mm
  • r: 18 mm
  • t min.: 12 mm
  • Waga: 603 g
show article view
Uchwyt w kształcie litery U
Ma­te­riał:
Stal pokryta tworzywem sztucznym, kolor czarny
d1 [mm]:
12 mm
l ±0,5 [mm]:
125 mm
h [mm]:
51 mm
Nr towaru:
24310.0910
CAD
Dokumenty
Uchwyt w kształcie litery U
  • Stal
  • d1: 12 mm
  • l ±0,5: 125 mm
  • d2: M6
  • h: 51 mm
  • r: 14 mm
  • t min.: 12 mm
  • Waga: 197 g
show article view
Uchwyt w kształcie litery U
Ma­te­riał:
Stal pokryta tworzywem sztucznym, kolor czarny
d1 [mm]:
12 mm
l ±0,5 [mm]:
160 mm
h [mm]:
51 mm
Nr towaru:
24310.0920
CAD
Dokumenty
Uchwyt w kształcie litery U
  • Stal
  • d1: 12 mm
  • l ±0,5: 160 mm
  • d2: M6
  • h: 51 mm
  • r: 14 mm
  • t min.: 12 mm
  • Waga: 201 g
show article view
Uchwyt w kształcie litery U
Ma­te­riał:
Stal pokryta tworzywem sztucznym, kolor czarny
d1 [mm]:
12 mm
l ±0,5 [mm]:
200 mm
h [mm]:
51 mm
Nr towaru:
24310.0930
CAD
Dokumenty
Uchwyt w kształcie litery U
  • Stal
  • d1: 12 mm
  • l ±0,5: 200 mm
  • d2: M6
  • h: 51 mm
  • r: 14 mm
  • t min.: 12 mm
  • Waga: 237 g
show article view
Uchwyt w kształcie litery U
Ma­te­riał:
Stal pokryta tworzywem sztucznym, kolor czarny
d1 [mm]:
12 mm
l ±0,5 [mm]:
250 mm
h [mm]:
51 mm
Nr towaru:
24310.0940
CAD
Dokumenty
Uchwyt w kształcie litery U
  • Stal
  • d1: 12 mm
  • l ±0,5: 250 mm
  • d2: M6
  • h: 51 mm
  • r: 14 mm
  • t min.: 12 mm
  • Waga: 282 g
show article view
Uchwyt w kształcie litery U
Ma­te­riał:
Stal pokryta tworzywem sztucznym, kolor czarny
d1 [mm]:
16 mm
l ±0,5 [mm]:
160 mm
h [mm]:
59 mm
Nr towaru:
24310.0950
CAD
Dokumenty
Uchwyt w kształcie litery U
  • Stal
  • d1: 16 mm
  • l ±0,5: 160 mm
  • d2: M6
  • h: 59 mm
  • r: 18 mm
  • t min.: 12 mm
  • Waga: 373 g
show article view
Uchwyt w kształcie litery U
Ma­te­riał:
Stal pokryta tworzywem sztucznym, kolor czarny
d1 [mm]:
16 mm
l ±0,5 [mm]:
200 mm
h [mm]:
59 mm
Nr towaru:
24310.0960
CAD
Dokumenty
Uchwyt w kształcie litery U
  • Stal
  • d1: 16 mm
  • l ±0,5: 200 mm
  • d2: M6
  • h: 59 mm
  • r: 18 mm
  • t min.: 12 mm
  • Waga: 437 g
show article view
Uchwyt w kształcie litery U
Ma­te­riał:
Stal pokryta tworzywem sztucznym, kolor czarny
d1 [mm]:
16 mm
l ±0,5 [mm]:
250 mm
h [mm]:
59 mm
Nr towaru:
24310.0970
CAD
Dokumenty
Uchwyt w kształcie litery U
  • Stal
  • d1: 16 mm
  • l ±0,5: 250 mm
  • d2: M6
  • h: 59 mm
  • r: 18 mm
  • t min.: 12 mm
  • Waga: 523 g
show article view
Uchwyt w kształcie litery U
Ma­te­riał:
Stal pokryta tworzywem sztucznym, kolor czarny
d1 [mm]:
16 mm
l ±0,5 [mm]:
300 mm
h [mm]:
59 mm
Nr towaru:
24310.0980
CAD
Dokumenty
Uchwyt w kształcie litery U
  • Stal
  • d1: 16 mm
  • l ±0,5: 300 mm
  • d2: M6
  • h: 59 mm
  • r: 18 mm
  • t min.: 12 mm
  • Waga: 603 g
show article view
Uchwyt w kształcie litery U

Materiał

Uchwyt

  • Stal nierdzewna 1.4301, piaskowana
  • Stal pokryta tworzywem sztucznym, kolor czarny
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 24310. Uchwyt w kształcie litery U
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

 

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

 

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.