Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 30 trafień
Wersja:
Aluminium, jasne
Materiał:
Aluminium, ciągnione, jasne, polerowane
Więcej szczegółów
Aluminium Al
b: 20 mm
l1 ±0,25: 100 mm
l2 : 112 mm
a: 13 mm
d: 5,4 mm
h1 : 49 mm
h2 : 19 mm
r: 13 mm
Śruba imbusowa: M5
Waga: 80 g
show article view
Wersja:
Aluminium, jasne
Materiał:
Aluminium, ciągnione, jasne, polerowane
Więcej szczegółów
Aluminium Al
b: 20 mm
l1 ±0,25: 112 mm
l2 : 124 mm
a: 13 mm
d: 5,4 mm
h1 : 49 mm
h2 : 19 mm
r: 13 mm
Śruba imbusowa: M5
Waga: 82 g
show article view
Wersja:
Aluminium, jasne
Materiał:
Aluminium, ciągnione, jasne, polerowane
Więcej szczegółów
Aluminium Al
b: 20 mm
l1 ±0,25: 117 mm
l2 : 129 mm
a: 13 mm
d: 5,4 mm
h1 : 49 mm
h2 : 19 mm
r: 13 mm
Śruba imbusowa: M5
Waga: 84 g
show article view
Wersja:
Aluminium, jasne
Materiał:
Aluminium, ciągnione, jasne, polerowane
Więcej szczegółów
Aluminium Al
b: 20 mm
l1 ±0,25: 120 mm
l2 : 132 mm
a: 13 mm
d: 5,4 mm
h1 : 51 mm
h2 : 19 mm
r: 13 mm
Śruba imbusowa: M5
Waga: 90 g
show article view
Wersja:
Aluminium, jasne
Materiał:
Aluminium, ciągnione, jasne, polerowane
Więcej szczegółów
Aluminium Al
b: 20 mm
l1 ±0,25: 128 mm
l2 : 140 mm
a: 13 mm
d: 5,4 mm
h1 : 51 mm
h2 : 19 mm
r: 13 mm
Śruba imbusowa: M5
Waga: 100 g
show article view
Wersja:
Aluminium, jasne
Materiał:
Aluminium, ciągnione, jasne, polerowane
Więcej szczegółów
Aluminium Al
b: 20 mm
l1 ±0,25: 160 mm
l2 : 172 mm
a: 13 mm
d: 5,4 mm
h1 : 51 mm
h2 : 19 mm
r: 13 mm
Śruba imbusowa: M5
Waga: 100 g
show article view
Wersja:
Aluminium, jasne
Materiał:
Aluminium, ciągnione, jasne, polerowane
Więcej szczegółów
Aluminium Al
b: 26 mm
l1 ±0,25: 116 mm
l2 : 130 mm
a: 17 mm
d: 6,4 mm
h1 : 55 mm
h2 : 17 mm
r: 17 mm
Śruba imbusowa: M6
Waga: 146 g
show article view
Wersja:
Aluminium, jasne
Materiał:
Aluminium, ciągnione, jasne, polerowane
Więcej szczegółów
Aluminium Al
b: 26 mm
l1 ±0,25: 120 mm
l2 : 134 mm
a: 17 mm
d: 6,4 mm
h1 : 55 mm
h2 : 17 mm
r: 17 mm
Śruba imbusowa: M6
Waga: 152 g
show article view
Wersja:
Aluminium, jasne
Materiał:
Aluminium, ciągnione, jasne, polerowane
Więcej szczegółów
Aluminium Al
b: 26 mm
l1 ±0,25: 132 mm
l2 : 146 mm
a: 17 mm
d: 6,4 mm
h1 : 55 mm
h2 : 17 mm
r: 17 mm
Śruba imbusowa: M6
Waga: 161 g
show article view
Wersja:
Aluminium, jasne
Materiał:
Aluminium, ciągnione, jasne, polerowane
Więcej szczegółów
Aluminium Al
b: 26 mm
l1 ±0,25: 164 mm
l2 : 178 mm
a: 17 mm
d: 6,4 mm
h1 : 57 mm
h2 : 17 mm
r: 17 mm
Śruba imbusowa: M6
Waga: 196 g
show article view
Wersja:
Aluminium, jasne
Materiał:
Aluminium, ciągnione, jasne, polerowane
Więcej szczegółów
Aluminium Al
b: 26 mm
l1 ±0,25: 179 mm
l2 : 193 mm
a: 17 mm
d: 6,4 mm
h1 : 57 mm
h2 : 17 mm
r: 17 mm
Śruba imbusowa: M6
Waga: 215 g
show article view
Wersja:
Aluminium, jasne
Materiał:
Aluminium, ciągnione, jasne, polerowane
Więcej szczegółów
Aluminium Al
b: 26 mm
l1 ±0,25: 196 mm
l2 : 210 mm
a: 17 mm
d: 6,4 mm
h1 : 57 mm
h2 : 17 mm
r: 17 mm
Śruba imbusowa: M6
Waga: 229 g
show article view
Wersja:
Aluminium, czarne
Materiał:
Aluminium, z powłoką z tworzywa sztucznego, zgodne z RAL 9005, czarne
Więcej szczegółów
Aluminium Al
b: 20 mm
l1 ±0,25: 100 mm
l2 : 112 mm
a: 13 mm
d: 5,4 mm
h1 : 49 mm
h2 : 19 mm
r: 13 mm
Śruba imbusowa: M5
Waga: 80 g
show article view
Wersja:
Aluminium, czarne
Materiał:
Aluminium, z powłoką z tworzywa sztucznego, zgodne z RAL 9005, czarne
Więcej szczegółów
Aluminium Al
b: 20 mm
l1 ±0,25: 112 mm
l2 : 124 mm
a: 13 mm
d: 5,4 mm
h1 : 49 mm
h2 : 19 mm
r: 13 mm
Śruba imbusowa: M5
Waga: 82 g
show article view
Wersja:
Aluminium, czarne
Materiał:
Aluminium, z powłoką z tworzywa sztucznego, zgodne z RAL 9005, czarne
Więcej szczegółów
Aluminium Al
b: 20 mm
l1 ±0,25: 117 mm
l2 : 129 mm
a: 13 mm
d: 5,4 mm
h1 : 49 mm
h2 : 19 mm
r: 13 mm
Śruba imbusowa: M5
Waga: 84 g
show article view
Wersja:
Aluminium, czarne
Materiał:
Aluminium, z powłoką z tworzywa sztucznego, zgodne z RAL 9005, czarne
Więcej szczegółów
Aluminium Al
b: 20 mm
l1 ±0,25: 120 mm
l2 : 132 mm
a: 13 mm
d: 5,4 mm
h1 : 49 mm
h2 : 19 mm
r: 13 mm
Śruba imbusowa: M5
Waga: 90 g
show article view
Wersja:
Aluminium, czarne
Materiał:
Aluminium, z powłoką z tworzywa sztucznego, zgodne z RAL 9005, czarne
Więcej szczegółów
Aluminium Al
b: 20 mm
l1 ±0,25: 128 mm
l2 : 140 mm
a: 13 mm
d: 5,4 mm
h1 : 51 mm
h2 : 19 mm
r: 13 mm
Śruba imbusowa: M5
Waga: 100 g
show article view
Wersja:
Aluminium, czarne
Materiał:
Aluminium, z powłoką z tworzywa sztucznego, zgodne z RAL 9005, czarne
Więcej szczegółów
Aluminium Al
b: 20 mm
l1 ±0,25: 160 mm
l2 : 172 mm
a: 13 mm
d: 5,4 mm
h1 : 51 mm
h2 : 19 mm
r: 13 mm
Śruba imbusowa: M5
Waga: 120 g
show article view
Wersja:
Aluminium, czarne
Materiał:
Aluminium, z powłoką z tworzywa sztucznego, zgodne z RAL 9005, czarne
Więcej szczegółów
Aluminium Al
b: 26 mm
l1 ±0,25: 116 mm
l2 : 130 mm
a: 17 mm
d: 6,4 mm
h1 : 55 mm
h2 : 17 mm
r: 17 mm
Śruba imbusowa: M6
Waga: 132 g
show article view
Wersja:
Aluminium, czarne
Materiał:
Aluminium, z powłoką z tworzywa sztucznego, zgodne z RAL 9005, czarne
Więcej szczegółów
Aluminium Al
b: 26 mm
l1 ±0,25: 120 mm
l2 : 134 mm
a: 17 mm
d: 6,4 mm
h1 : 55 mm
h2 : 17 mm
r: 17 mm
Śruba imbusowa: M6
Waga: 152 g
show article view
Wersja:
Aluminium, czarne
Materiał:
Aluminium, z powłoką z tworzywa sztucznego, zgodne z RAL 9005, czarne
Więcej szczegółów
Aluminium Al
b: 26 mm
l1 ±0,25: 132 mm
l2 : 146 mm
a: 17 mm
d: 6,4 mm
h1 : 55 mm
h2 : 17 mm
r: 17 mm
Śruba imbusowa: M6
Waga: 166 g
show article view
Wersja:
Aluminium, czarne
Materiał:
Aluminium, z powłoką z tworzywa sztucznego, zgodne z RAL 9005, czarne
Więcej szczegółów
Aluminium Al
b: 26 mm
l1 ±0,25: 164 mm
l2 : 178 mm
a: 17 mm
d: 6,4 mm
h1 : 57 mm
h2 : 17 mm
r: 17 mm
Śruba imbusowa: M6
Waga: 206 g
show article view
Wersja:
Aluminium, czarne
Materiał:
Aluminium, z powłoką z tworzywa sztucznego, zgodne z RAL 9005, czarne
Więcej szczegółów
Aluminium Al
b: 26 mm
l1 ±0,25: 179 mm
l2 : 193 mm
a: 17 mm
d: 6,4 mm
h1 : 57 mm
h2 : 17 mm
r: 17 mm
Śruba imbusowa: M6
Waga: 213 g
show article view
Wersja:
Aluminium, czarne
Materiał:
Aluminium, z powłoką z tworzywa sztucznego, zgodne z RAL 9005, czarne
Więcej szczegółów
Aluminium Al
b: 26 mm
l1 ±0,25: 196 mm
l2 : 210 mm
a: 17 mm
d: 6,4 mm
h1 : 57 mm
h2 : 17 mm
r: 17 mm
Śruba imbusowa: M6
Waga: 232 g
show article view
Materiał
Uchwyt
Aluminium, ciągnione, jasne, polerowane
Aluminium, z powłoką z tworzywa sztucznego, zgodne z RAL 9005, czarne
stal nierdzewna, piaskowana na matowo
Montaż
Montaż od strony operatora poprzez śrubę cylindryczną.
Karta katalogowa EH 24300. Uchwyt w kształcie litery U – montaż czołowy
Kategoria:
Karta katalogowa
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Zgodny z RoHS
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Nie zawiera substancji SVHC
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.
Nie zawiera substancji Propozycji 65
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Wolny od minerałów konfliktu
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.