Płyty ba­zo­we obrobione wstępnie

EH 1912.

Twój wybór zwrócił 5 trafień

b1 x l1 [mm]
h +0,3 [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
b1 x l1 [mm]:
400 mm x 400 mm
h +0,3 [mm]:
40,3 mm
Nr towaru:
1912.210
CAD
Dokumenty
Płyty bazowe
  • b1 x l1: 400 mm x 400 mm
  • h +0,3: 40,3 mm
  • Waga: 45 kg
show article view
Płyty bazowe
b1 x l1 [mm]:
400 mm x 500 mm
h +0,3 [mm]:
40,3 mm
Nr towaru:
1912.310
CAD
Dokumenty
Płyty bazowe
  • b1 x l1: 400 mm x 500 mm
  • h +0,3: 40,3 mm
  • Waga: 57 kg
show article view
Płyty bazowe
b1 x l1 [mm]:
500 mm x 500 mm
h +0,3 [mm]:
40,3 mm
Nr towaru:
1912.410
CAD
Dokumenty
Płyty bazowe
  • b1 x l1: 500 mm x 500 mm
  • h +0,3: 40,3 mm
  • Waga: 71 kg
show article view
Płyty bazowe
b1 x l1 [mm]:
500 mm x 630 mm
h +0,3 [mm]:
50,3 mm
Nr towaru:
1912.510
CAD
Dokumenty
Płyty bazowe
  • b1 x l1: 500 mm x 630 mm
  • h +0,3: 50,3 mm
  • Waga: 112 kg
show article view
Płyty bazowe
b1 x l1 [mm]:
630 mm x 630 mm
h +0,3 [mm]:
50,3 mm
Nr towaru:
1912.610
CAD
Dokumenty
Płyty bazowe
  • b1 x l1: 630 mm x 630 mm
  • h +0,3: 50,3 mm
  • Waga: 142 kg
show article view
Płyty bazowe

Materiał

  • Żeliwo GG

Uwagi

Wersje specjalne na zamówienie.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 1912. Płyty bazowe – obrobione wstępnie
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Najszersza gama produktów w zakresie mocowania przedmiotu obrabianego
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.