1912.310 - Płyty bazowe
obrobione wstępnie

b1 x l1 [mm]
h - +0,3 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
b1 x l1 [mm]:
400 mm x 500 mm
h +0,3 [mm]:
40,3 mm
Nr towaru:
1912.310
Dokumenty
Płyty bazowe
  • b1 x l1: 400 mm x 500 mm
  • h +0,3: 40,3 mm
  • Waga: 57 kg
Płyty bazowe

Materiał

  • Żeliwo GG

Uwagi

Wersje specjalne na zamówienie.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 1912.310
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.