Łapa z wymiennymi szczękami miękkimi (pazur zaciskowy) jest stosowana głównie w technice mocowania mechanicznego do mocowania przedmiotów obrabianych.
Szczęka z płytką miękką wykonaną z mosiądzu lub tworzywa sztucznego zabezpiecza przedmiot przed uszkodzeniem.
Ten artykuł 23190.0070 - Łapy z wymiennymi szczękami miękkimi / szczęki miękkie z tworzywa sztucznego (Wymiar nominalny b1 +0,5: 5,5 mm) jest wariantem grupy artykułów Łapy z wymiennymi szczękami miękkimi (EH 23190.)
Szczęka miękka
Szczęki z płytką miękką montowane i demontowane są za pomocą dwóch śrub. Śruby te dostarczane są w zestawie.
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.
Contacts
Części standardowe - osoba kontaktowa Systemy mocujące - osoba kontaktowa Produkty dla lotnictwa - osoba kontaktowa ReprezentantContact Form
Information Material
Informacja o produkcie Normalia Informacja Systemów mocujących Informacja o Produkty dla lotnictwaNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers