23190.0073 - Łapy
z wymiennymi szczękami miękkimi

Łapa z wymiennymi szczękami miękkimi (pazur zaciskowy) jest stosowana głównie w technice mocowania mechanicznego do mocowania przedmiotów obrabianych.

Szczęka z płytką miękką wykonaną z mosiądzu lub tworzywa sztucznego zabezpiecza przedmiot przed uszkodzeniem.

Ten artykuł 23190.0073 - Łapy z wymiennymi szczękami miękkimi / szczęki miękkie z tworzywa sztucznego (Wymiar nominalny b1 +0,5: 11 mm) jest wariantem grupy artykułów Łapy z wymiennymi szczękami miękkimi (EH 23190.)

Wer­sja
ry­su­nek
Wy­miar no­mi­nal­ny b1 +0,5 [mm]
l1 [mm]
b2 [mm]
d1 [mm]
l5 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
szczęki miękkie z tworzywa sztucznego
ry­su­nek:
2
Wy­miar no­mi­nal­ny b1 +0,5 [mm]:
11 mm
l1 [mm]:
-
b2 [mm]:
-
d1 [mm]:
-
l5 [mm]:
25 mm
Nr towaru:
23190.0073
Dokumenty
Łapy
  • szczęki miękkie z tworzywa sztucznego – rysunek 2
  • Wymiar nominalny b1 +0,5: 11 mm
  • b4: 13 mm
  • h2: 9 mm
  • h3: 16 mm
  • d2: M4
  • l5: 25 mm
  • l6: 14 mm
  • SW: 2,5 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 50 °C
  • zakres temperatury pracy min.: 0 °C
  • Waga: 7,7 g
Łapy

Materiał

Szczęka miękka

  • tworzywo sztuczne

Montaż

Szczęki z płytką miękką montowane i demontowane są za pomocą dwóch śrub. Śruby te dostarczane są w zestawie. 

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 23190.0073
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.