23190.0048 - Łapy
z płytą miękką wg normy DIN 6314

Łapa z miękką płytką (pazur zaciskowy) zgodna z DIN 6314 jest stosowana głównie w technice mocowania mechanicznego do mocowania przedmiotów obrabianych.

Płyta ochronna z mosiądzu zabezpiecza element przed uszkodzeniem. Dzięki kombinacji nakrętki DIN 6330 B (EH 23070.)/ panewki stożkowej DIN 6319 G (EH 23050.) na śrubie mocującej oraz elementu naciskowego DIN 6311 (EH 22560. zdejmowalny) na śrubie ustawnej wyrównuje się nierównoległości. Łapę naciskową można stosować obustronnie (miękka lub twarda powierzchnia mocowania).

Ten artykuł 23190.0048 - Łapy z płytą miękką wg normy DIN 6314 / ze śrubą regulacyjną i śrubą mocującą (Wymiar nominalny b1: 18 mm, a1: 25 mm, l3: 160 mm) jest wariantem grupy artykułów Łapy z płytą miękką wg normy DIN 6314 (EH 23190.)

Wer­sja
ry­su­nek
Wy­miar no­mi­nal­ny b1 [mm]
a1 [mm]
l3 [mm]
b2 [mm]
l1 [mm]
Wy­miar wpu­stu [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
ze śrubą regulacyjną i śrubą mocującą
ry­su­nek:
3
Wy­miar no­mi­nal­ny b1 [mm]:
18 mm
a1 [mm]:
25 mm
l3 [mm]:
160 mm
b2 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
125 mm
Wy­miar wpu­stu [mm]:
18 mm
Nr towaru:
23190.0048
Dokumenty
Łapy
  • ze śrubą regulacyjną i śrubą mocującą – rysunek 3
  • Wymiar nominalny b1: 18 mm
  • a1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • l3: 160 mm
  • a2: 17,6 mm
  • b3: 18 mm
  • d: M16
  • e1: 26 mm
  • e2: 45 mm
  • l1: 125 mm
  • l2 ±1: 20 mm
  • l4: 16 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Waga: 1650 g
  • Wysokość mocowania h2 min.: 12 mm
  • Wysokość mocowania h2 maks.: 87 mm
  • Wymiar wpustu: 18 mm
Łapy

Materiał

Płyta miękka

  • Mosiądz, lutowany

Zacisk

  • Stal ulepszona cieplnie, oksydowana
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 23190.0048
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
Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.

 

Zawiera substancje z Propozycja 65


Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.