23170.0023 - Łapy
z noskiem, zamknięte

Łapa z noskiem (pazur zaciskowy) zgodna z DIN 6317 jest stosowana głównie w technice mocowania mechanicznego do mocowania przedmiotów obrabianych. Ze względu na zamkniętą konstrukcję zacisku nadaje się do stosowania z obracającymi się przedmiotami obrabianymi.

Zastosowany zamknięty otwór mocujący pozwala na stosowanie w aplikacjach z obrotowym elementem obrabianym.

Ten artykuł 23170.0023 - Łapy z noskiem, zamknięte / (Wymiar nominalny b1: 22 mm, l1: 315 mm) jest wariantem grupy artykułów Łapy z noskiem, zamknięte (EH 23170.)

Wy­miar no­mi­nal­ny b1 [mm]
l1 [mm]
b2 [mm]
Dla śrub [mm]
Dla śrub [cal]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wy­miar no­mi­nal­ny b1 [mm]:
22 mm
l1 [mm]:
315 mm
b2 [mm]:
60 mm
Dla śrub [mm]:
M20, M22
Dla śrub [cal]:
3/4 cal
Nr towaru:
23170.0023
Dokumenty
Łapy
  • Wymiar nominalny b1: 22 mm
  • l1: 315 mm
  • a: 40 mm
  • b2: 60 mm
  • b3: 35 mm
  • l2: 68 mm
  • l3: 220 mm
  • l4: 45 mm
  • Dla śrub: M20, M22
  • Dla śrub: 3/4 cal
  • Waga: 3810 g
Łapy

Materiał

  • Stal ulepszana cieplnie, lakierowana
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 23170.0023
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.