Łapa z noskiem (pazur zaciskowy) zgodna z DIN 6317 jest stosowana głównie w technice mocowania mechanicznego do mocowania przedmiotów obrabianych. Ze względu na zamkniętą konstrukcję zacisku nadaje się do stosowania z obracającymi się przedmiotami obrabianymi.
Zastosowany zamknięty otwór mocujący pozwala na stosowanie w aplikacjach z obrotowym elementem obrabianym.
Ten artykuł 23170.0022 - Łapy z noskiem, zamknięte / (Wymiar nominalny b1: 22 mm, l1: 250 mm) jest wariantem grupy artykułów Łapy z noskiem, zamknięte (EH 23170.)
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.
Contacts
Części standardowe - osoba kontaktowa Systemy mocujące - osoba kontaktowa Produkty dla lotnictwa - osoba kontaktowa ReprezentantContact Form
Information Material
Informacja o produkcie Normalia Informacja Systemów mocujących Informacja o Produkty dla lotnictwaNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers