23180.0107 - Łapy
z noskiem

Łapa z noskiem (pazur zaciskowy) jest stosowana głównie w technice mocowania mechanicznego do mocowania przedmiotów obrabianych.

Ten artykuł 23180.0107 - Łapy z noskiem / z gwintem na śrubę regulującą (Wymiar nominalny b1: 6,6 mm, l1: 80 mm) jest wariantem grupy artykułów Łapy z noskiem (EH 23180.)

Wer­sja
ry­su­nek
Wy­miar no­mi­nal­ny b1 [mm]
l1 [mm]
b2 [mm]
d [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
z gwintem na śrubę regulującą
ry­su­nek:
1
Wy­miar no­mi­nal­ny b1 [mm]:
6,6 mm
l1 [mm]:
80 mm
b2 [mm]:
15 mm
d [mm]:
M6
Nr towaru:
23180.0107
Dokumenty
Łapy
  • z gwintem na śrubę regulującą – rysunek 1
  • Wymiar nominalny b1: 6,6 mm
  • l1: 80 mm
  • a1: 8 mm
  • a2: 2,5 mm
  • b2: 15 mm
  • b3: 7,5 mm
  • d: M6
  • l2: 17 mm
  • l3: 23 mm
  • l4: 13 mm
  • l5: 34 mm
  • Waga: 54 g
Łapy

Materiał

  • Stal ulepszona cieplnie, oksydowana
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 23180.0107
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.