23700.0216 - Elementy pośrednie
z podparciem

a [mm]
b [mm]
c [mm]
g [mm]
h1 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
a [mm]:
60 mm
b [mm]:
30 mm
c [mm]:
112 mm
g [mm]:
M16
h1 [mm]:
48 – 68 mm
Nr towaru:
23700.0216
Dokumenty
Elementy pośrednie
  • a: 60 mm
  • b: 30 mm
  • c: 112 mm
  • g: M16
  • h1: 48 mm – 68 mm
  • h2: 30 mm
  • i: 48 mm
  • k: 34 mm
  • l: 50 mm
  • Waga: 1331 g
Elementy pośrednie

Materiał

Korpus

  • Stal oksydowana

Części ulegające zużyciu

  • Stal ulepszana cieplnie

Trzpień

  • Stal specjalna
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 23700.0216
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Systemy Elementów Mocujących
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.